Новинка! Сервопривод на базе сервоусилителя CMMB-AS и серводвигателя EMMB-AS
Функциональность по разумной цене!

Компактный и экономичный: CMMB-AS
- Максимально компактный
- Все соединения и органы управления расположены на передней панели
- Простота позиционирования благодаря технологии импульсного управления (Step/Dir)
Мощный и экономичный: EMMB-AS
- Простая и надежная технология подключения
- Цифровой однооборотный абсолютный энкодер в стандартной комплектации
См. технические характеристики
Обещание успеха:
цилиндры со штоком, поворотные цилиндры, распределители, блоки подготовки воздуха, датчики и технологии соединений из программы ключевых продуктов.
Ищите звезду при выборе продуктов в каталоге.
Более 2,200 продуктов:
- всегда в наличии
- качество Festo по привлекательной цене
- разместить онлайн-заказ в несколько кликов
На подготовку к отправке с завода требуется преимущественно 24 ч
На подготовку к отправке с завода требуется преимущественно 5 дней
Каталог "Звёзды пневматики" (скачать брошюру)
Пневматические приводы из нашего каталога ключевых продуктов
Мощные и очень компактные как для линейных, так и для поворотных применений

- Самонастраивающиеся, удобные и надежные: с пнемватическим демпфированием PPS
- Цилиндры с штоком: компактные цилиндры, приводы с направляющей, стандартные цилиндры, мини-суппорты, неполноповоротные приводы
- Компактные неполноповоротные приводы занимаемых минимум площади и настраиваемым углом поворота. Также доступны как двухпоршневые поворотные приводы
Распределители из нашего каталога ключевых продуктов
Экономящие пространство, компактные, прочные и с высоким расходом - от отдельных распределителей до пневмоостровов

- Распределители с электрическим и пневматическим управлением
- Стандартные распределители , универсальные распределители, регуляторы расхода, запорная арматура, обрвтные клапаны
- Электрические модули для пневмоостровов
Подготовка воздуха с использованием наших ключевых продуктов
Одна целая серия: для надежной подготовки сжатого воздуха, смешанного и подобранного в соответствии с Вашими требованиями

- Фильтр-регулятор: фильтр и регулятор в одном устройстве
- Стандартный регулятор с различными диапазонами регулирования давления
- Двухпозиционный клапан для включения и для выхлопа, клапан плавного пуска для постепенного повышения давления
Шланги и соединения из нашего каталога ключевых продуктов
Надежные и долговечные: для безопасного соединения

- Пневматические соединения для различных рабочих сред
- Фитинги и соединения для монтажа шлангов
- L-, T-, X- и Y-образные цанговые штуцеры
Датчики и принадлежности из нашего ассортимента ключевых продуктов
Всё просто - один датчик положения подходящий для всех приводов с T-пазом

- Датчик положения специально оптимизирован для работы с приводами Festo: свободно конфигурируемые или для специальных применений, таких как взрывозащита
- Датчики давления для контроля всех значений давления
- Модульная кабельная система NEBU для подключения датчиков к блокам оценки