Мы вместе с вами разрабатываем системы автоматизации для техники непрерывных процессов: для тяжелых условий окружающей среды при экстремальных температурах, с жесткими требованиями к коррозионной стойкости или специальными требованиями безопасности. Они включают в себя отдельные элементы, например, арматурные клапаны, пневмоострова и электрическое периферийное оборудование, готовые к монтажу решения и шкафы управления, а также панели управления и контроллеры для ваших систем.
Мы консультируем вас по всем вопросам — от проектирования, закупок, подключения и ввода в эксплуатацию до безотказной работы и техобслуживания.
Продукция
От уровня управления до полевого уровня: мы поставляем все, что нужно для автоматизации ваших процессов, «из одних рук».
Продукция для автоматизации управления процессами в онлайн-каталоге
Конфигуратор для комплектных сборок арматурных клапанов
Быстро и легко
Новый конфигуратор быстро и надежно подберет оптимальное решение для любых арматурных клапанов как с ручным, так и с автоматическим управлением.
SIL: функциональная безопасность
Минимизируйте риски для безопасности людей и окружающей среды
Надежность функций обеспечения безопасности в электрических и электронных системах оценивается согласно уровням полноты безопасности, определенным в базовом стандарте IEC 61508.
Festo предлагает необходимую продукцию, которая отвечает требованиям к функциям, относящимся к системе безопасности на химических предприятиях.
Цифровизация
Отправляйтесь вместе с Festo в новую эру производительности. Какие преимущества предлагает вам цифровая автоматизация?
Оборудование заказчика Biotest AG
Стандартизированная автоматика для фракционирования плазмы крови
На своей новой большой установке для фракционирования плазмы Biotest AG может теперь производить из одного литра плазмы крови пять продуктов (ранее их было три). Наши стандартизированные элементы упрощают подключение и техобслуживание.
Система заказчика: подразделение Bayer CropScience
Испытанная технология электромагнитных распределителей для систем SIL
Проверены и испытаны в работе с 2002 года: сертифицированные электромагнитные распределители без ограничения времени работы в многофункциональной установке с высочайшими стандартами безопасности и надежности.
Конфигуратор для шкафов управления в технике водоснабжения
Этот конфигуратор позволит вам спроектировать готовый к монтажу шкаф управления для вашей техники водоподготовки в рекордный срок.
Взрывопредупреждение и взрывобезопасность
Взрывоопасные среды – под надежным контролем
Управление с открытым и с замкнутым контуром в потенциально взрывоопасных средах:
компания Festo предлагает широкий ассортимент продуктов для цепей управления пневматическими и электрическими системами, сопровождаемый расширенной документацией и декларациями соответствия.
Дополнительная информация о предотвращении взрывов и защите от взрывов.
Автоматизация модульных установок
С децентрализованным управлением автоматизировать модульные установки теперь легко и удобно.
Оборудование заказчика AZO
Децентрализованное управление для перемещения сыпучих материалов
AZO CleanDock предотвращает перекрестное загрязнение во время стыковки и расстыковки контейнеров в системе перемещения сыпучих материалов. Наш встроенный контроллер CEC модульного терминала CPX обеспечивает дополнительную надежность процессов.
Оборудование заказчика Langenau
Автоматизация одной из самых современных станций водоподготовки в Европе
Станции водоподготовки государственной водоснабжающей организации в Лангенау рассчитаны на десятки лет эксплуатации. Наши приводы имеют большое значение для стабильности технологических процессов.
Автоматизация систем обработки сыпучих материалов
Индивидуальный подход к вашим системам дозирования, конвейерной транспортировки, хранения, смешивания и разделения – от единого поставщика и с учетом ваших требований.
Теперь на пути обработки сыпучих материалов не будет никаких препятствий.