Подготовка воздуха для идеального качества сжатого воздуха

Блоки подготовки воздуха серий MS

Безопасные процессы благодаря подготовке воздуха

Если Вы хотите повысить надежность процессов и эксплуатационную готовность оборудования, то в первую очередь следует обратить внимание на подачу сжатого воздуха.

Частицы, вода и масло являются естественными врагами идеально подготовленного сжатого воздуха.

Они оказывают неблагоприятное воздействие на отдельные компоненты и затрачивают дополнительную энергию.

Подготовка воздуха

Один кубический метр необработанного сжатого воздуха содержит почти 200 миллионов частиц грязи и много воды, не говоря уже про масло, свинец, кадмий и ртуть. Эти компоненты представляют угрозу исправности Вашего оборудования.

 

Чистый сжатый воздух - вот что нужно Вашему оборудованию.

Это выгодное вложение в Ваши системы, а также улучшатся:

  • Эксплуатационная готовность оборудования
  • Надежность процесса
  • Срок службы

Чистый сжатый воздух может быть получен с помощью подготовки воздуха. Степень чистоты Вашего сжатого воздуха зависит от конкретного применения и требуемой степени очистки.

Качество сжатого воздуха по ISO 8573-1:2010

Этот стандарт определяет различные классы чистоты сжатого воздуха и определяет максимальное содержание загрязняющих веществ для каждого класса. Различные классы чистоты предназначены для различных применений и расходов.

От класса ISO до подготовки сжатого воздуха

Какое качество сжатого воздуха необходимо Вам?

Проверьте, какие изделия из MS серий для подготовки воздуха подходят Вашей системе.

Таблица подбора для блоков подготовки MS серий

 

Наш инструмент подбора поможет Вам подобрать правильный блок подготовки для Вашей подготовки воздуха.

Инструмент подбора для подготовки воздуха

Служба сервиса энергосбережения

Вы хотите проверить качество сжатого воздуха на своём предприятии?

Наши специалисты предлагают Вам сервис по энергосбережению на самом высоком уровне!

Подробнее

   +7 812 380 5960, доб. 9739

    +7 981 123 3480

Опросный лист по Энергосберегающему сервису

 

Безопасные процессы благодаря подготовке воздуха

Брошюра о подготовке воздуха
 
 

Инструмент выбора осушителя

Расчет осушителя с помощью

AirDryer от Festo