Блоки подготовки серии MS

Подготовка воздуха для любых требований: от простых стандартных до конкретных специальных решений

Возможен любой класс ISO благодаря модульной системе

  • Чрезвычайно высокий расход до 28,000 л/мин
  • Индивидуальная конфигурация благодаря модульной системе
  • Встроенные датчики давления/расхода
  • Встроенные клапаны безопасности
  • Энергоэффективность благодаря комбинации размеров или модулю энергоэффективности MSE6-E2M

о возможностях, функциях и ассортименте продуктов для подготовки сжатого воздуха серий MS и DB от Festo

Ассортимент ключевой продукции со склада: Блоки подготовки MS серий из ассортимента ключевой продукции "Звезды Пневматики" в каталоге

Весь ассортимент:
все блоки подготовки MS серий в каталоге

Продукция из расширенного ассортимента применяется для конкретных применений, например, со встроенными датчиками или функциями безопасности.

Видеоролик Festo «Речь в лифте»: узнайте всю ключевую информацию о продукте MS2 менее чем за минуту.

Технические характеристики

Тип MS2 MS4 MS6 MS9 MS12
Размер сетки [мм]  25 40 62 90 124
Допустимое начальное давление [бар] Не более 10
Не более 14 Не более 20 Не более 20 Не более 20*
Рабочая температура [°C] от -5 до +50
от -10 до +60
Стандартный номинальный расход qnN для фильтров-регуляторов LFR [л/мин.] 310 1 700 6 200 20 000 28 000
Размеры отверстия M5, QS6
G1/8, 1/4, 3/8 G1/4, 3/8, 1/2, 3/4 G1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 G1, 1 1/4, 1 1/2, 2

* Макс. давление смазочного масла: 16 бар; макс. давление в автоматическом устройстве слива конденсата: 12 бар