Продукция, пригодная для чистых помещений
Для всех классов чистых помещений согласно ISO 14644-1

Сертифицированная продукция

 

Нажмите, чтобы увеличить

 
Сертифицированная продукция

Какие изделия Festo подходят для использования в чистых помещениях?

Festo поставляет продукцию, пригодную для всех классов чистых помещений:

многие из наших серийных изделий могут применяться с классами ISO 4 и 9. В результате вам предлагается проверенное качество и быстрая доставка по доступной цене.

Для классов ISO с 1 по 3 возможны специальные решения.

 

Чистые помещения классов 7 – 9: весь ассортимент продукции от Festo

Почти вся продукция Festo может использоваться в чистых помещениях класса 7 или выше.

Чистые помещения классов 4 – 6: специально испытанная серийная продукция для классов ISO 4 – 6

Часть нашей серийной продукции испытывается для применения в чистых помещениях. Многие из наших изделий предназначены для классов ISO 4 – 6.

Продукция для класса ISO 4

Продукция для класса ISO 5

Продукция для класса ISO 6

Чистые помещения классов 1 – 3: продукция, изготовленная специально для классов ISO 1 – 3

Эти изделия создаются согласно требованиям заказчика, а затем запускаются в серийное производство.