Процедуры испытаний продукции для чистых помещений

Чистое помещение: классифицирующая процедура

Для вашей безопасности в чистом помещении

Мы проводим испытания нашей продукции в соответствии с Директивой VDI 2083-9.1 и классифицируем ее согласно ISO 14664.

Festo сотрудничает с Фраунгоферовским институтом технологий и автоматизации производства (IPA) и знаменитым Наньянским технологическим университетом в Сингапуре, чтобы соответствовать высоким требованиям к продукции, используемой в чистых помещениях.

Специально созданный Центр компетенции по технологиям чистых помещений в подразделении Festo в Сингапуре имеет необходимую инфраструктуру для производства и упаковки продукции для чистых помещений.

Чистое помещение: классифицирующее измерение

Чистое помещение: испытательная установка для классифицирующего измерения

Испытательная установка

Испытательный мини-стенд по стандарту ISO 14644-1 класса 3

Чистое помещение: датчик частиц для классифицирующего измерения

Датчик частиц

Датчик частиц сканирует испытуемый образец и выявляет критические области, в которых образуется наибольшее количество частиц, например, уплотнение штока цилиндра.

Чистое помещение: оптический счетчик частиц для классифицирующего измерения

Оптический счетчик частиц

Измеряет среднюю концентрацию частиц в критической точке в течение 100 минут при 80 % максимально допустимой нагрузки

 

Проведение исследований чистых помещений

Подразделение Festo Singapore получило от Фраунгоферовского института сертификат на проведение измерений выхода частиц:

Сертификат IPA FE 0008-190

Fraunhofer Clean Manufacturing