Пропорциональный регулятор давления VPPM

Пропорциональный регулятор VPPM действительно универсален: три предустановки доступны по нажатию кнопки для необходимых характеристик управления, встроенные в пневмоостров MPA-S с мультиплексированием и функциями комплексной диагностики через fieldbus/Ethernet или как индивидуальный регулятор с IO-Link.

Мультисенсорное управление со встроенными датчиками давления обеспечивают стабильное и точное управление, даже при колебании температур и сложных применениях.

Мультисенсорное управление (каскадное управление) VPPM

 

Multi-Sensor-Control

Преимущества

  • Лучше точность управления и динамическая характеристика, чем при отдельно работающих регуляторах     
  • Оптимальные характеристики малых сигналов без перерегулирования
  • Точное регулирование даже на больших расстояниях
  • Нечувствительность к изменениям температуры     

Пропорциональные технологии в пневмоострове VPPM-MPA

Пропорциональный клапан регулировки направления VPPM-MPA

Интеграция функций с VPPM-MPA

  • Встроенное комплексное решение: Festo plug and work® для легкой сборки, установки и управления несколькими VPPM     
  • Цифровые значения давления
  • Диагностика через fieldbus: удаленное управление и мониторинг всех значений
  • Экономичное мультиплексирование: выход и поддержка до 8 различных настроек давления используя поточные регуляторы направления

Краткая информация о VPPM-MPA

Пропорциональные регуляторы VPPM на пневмоострове CPX

Пропорциональный клапан регулировки направления VPPM-MPA в каталоге

Пропорциональный регулятор давления VPPM как отдельный компонент

Пропорциональный регулятор давления VPPM с IO-Link

Разнообразие с VPPM

  • Модульная система: три размера и три диапазона давления     
  • Дюймовая резьба (G) и резьба NPT
  • С/без LCD дисплея
  • С возможностями IO-Link fieldbus/Ethernet
  • Мультисенсорное управление
  • Три предустановки для быстрого ввода в эксплуатацию

Краткая информация о VPPM

Краткая информация о VPPM с IO-Link

Пропорциональный регулятор давления VPPM в каталоге

Пропорциональный регулятор давления VPPM-NPT в каталоге

Примеры применения пропорционального регулятора давления VPPM

Druck- und Papiermaschinen: VPPM steuert die Tänzerwalzen für die richtige Geschwindigkeit und Zugspannung.

 

Нажмите, чтобы увидеть все примеры.

Druck- und Papiermaschinen: VPPM steuert die Tänzerwalzen für die richtige Geschwindigkeit und Zugspannung.

VPPM управляет и регулирует различные процессы

  • Печатные и упаковочные машины
  • Перемещение
  • Дозировка жидкостей в пищевой промышленности
  • Длительные испытания
  • Ультразвуковая сварка в сварочных машинах
  • Дозировка в упаковочных машинах

 

Та же функциональность с меньшим числом пропорциональных регуляторов благодаря

мультиплексированию