Линейный портал EXCT

Система перемещения в декартовых координатах для высокоскоростного перекладчика

Компактное комплексное решение с превосходным быстродействием – до 90 подхватов/мин

  • Высокое быстродействие для большой полезной нагрузки
  • Три типоразмера для нагрузок до 10 кг
  • Масштабируемая длина хода для охвата разных рабочих зон
  • Опционально: с системой управления для точных перемещений "от точки к точке" или с контролем траектории
  • Универсальный интерфейс площадки захвата для поворотных и захватных устройств
  • Встроенная энергоцепь

Используйте для быстрых процессов с частой сменой цикла:

  • Захват, подъем и перемещение деталей
  • Подающие узлы машины
  • Монтажные компоненты
  • Упаковочные операции
  • Фасовка, розлив и наполнение

 

Выполните настройку прямо сейчас, используя онлайн-руководство по системам перемещения

 

Технические характеристики EXCT-15 EXCT-30 EXCT100
Мах. ход Y [мм] 1,000 1,500 2,000
Ход Z [мм] 100 / 200 250 / 500 250 / 500 / 800
Макс. ускорение [м/с²] 50 50 30
Макс. скорость [м/с] 5 5 5
Нагрузка (макс. быстродействие) [кг] 1.5 3 10
Нагрузка (меньшее быстродействие) [кг] 3 6 15