Продукция для применения на станках

On the machine tool

С помощью решений от Festo Вы сможете значительно сократить время обработки и наладки

  • Магазин инструментов и устройство смены инструмента для эффективного производства даже небольших производственных партий
  • Системы перемещения для погрузки и разгрузки как стандартное или индивидуальное решение
  • Решения для автоматических дверей с соответствующей безопасностью

Функции на станках:

Остановка, захват и зажим деталейСистема перемещений для погрузки и разгрузкиМагазин инструментов и устройство смены инструментов для небольших производственных партийПодготовка сжатого воздуха и уплотняющий воздух

 

Нажмите для просмотра дополнительных функций

 
Остановка, захват и зажим деталейСистема перемещений для погрузки и разгрузкиМагазин инструментов и устройство смены инструментов для небольших производственных партийПодготовка сжатого воздуха и уплотняющий воздух

Продукция для функций на станках
Druckluftaufbereitung mit Wartungsgeräten der MS-Reihe

Подготовка сжатого воздуха с MS серией


Подходящая подготовка сжатого воздуха увеличивает срок службы Ваших станков и уменьшают отказы и простои.


MS серия для:

  • Задач уплотняющего воздуха
  • Высокоскоростных шпинделей инструмента
  • Оптических измерительных систем


Все блоки подготовки MS серии в каталоге

Timerventil

Таймерный клапан / модуль передувки


Бистабильный электромагнитный клапан по ISO1 серии VSVA автоматически сбрасывается после отключения питания.


Таким образом датчики перемещения и шпиндели на станке обдуваются сжатым воздухом в течение определенного периода времени даже после выключения. "Продувочный воздух" автоматически деактивируется таймерным клапаном по истечении этого периода времени.

Timerventil

Бистабильный электромагнитный клапан обдувки


Используйте на 50% меньше сжатого воздуха и энергии с активацией по времени клапанов обдува. Время включения и отключения можно гибко настраивать независимо друг от друга.