Управление жидкостями

Одноканальные или многоканальные головки для дозирования различных сред под разным давлением. Во время аспирации происходит точное контролирование отрицательного давления и положения аспирационных игл.

Высокоточное дозирование и позиционирование с помощью готовых к установке систем от одного поставщика

Надежность, прецизионность и компактные размеры оборудования являются ключевыми параметрами при работе с жидкостями в лабораториях. Предложение Festo соответствует всем этим требованиям. Наша дозирующая головка состоит из коллекторной плиты, дозирующих клапанов и форсунок и может быть идеально адаптирована к Вашим конкретным требованиям. Используя ее в сочетании с нашей системой перемещения и сборки Вы получаете готовое к установке комплексное решение, которое упрощает проектирование и повышает производительность.

 

От эскизного проекта до готового решения

Наши специалисты в подразделении LifeTech используют свой межотраслевой опыт, полученный при разработке многих других проектов в области медико-биологических наук. Компоненты Festo, а также компоненты известных сторонних производителей позволяют предоставить нашим заказчикам наилучшее решение и максимальное качество.

Готовая к установке дозирующая головка

Одноканальная дозирующая головка VTOE

Одноканальная дозирующая головка VTOE

  • Высокая точность в широком диапазоне объемов
  • Возможны комбинации устройств: модульная установка на рейку
  • Идеально подходит для изготовления разведений, питательных растворов, дозирования реагентов
Дозирующая головка VTOE-8-8-C

8-канальная дозирующая головка VTOE-8 с крышкой

  • 8 каналов: идеально для дозирования в микролунки
  • Параллельное дозирование различных жидкостей и разных объемов
  • Индивидуальное управление клапанами позволяет координировать работу каналы для максимальной точности и дозирования

Узнайте больше о дозирующей головке

Дозирующая головка VTOE в каталоге

Управление распределителем

Модуль управления распределителями VAEM

Модуль управления распределителями VAEM

Цифровой интерфейс упрощает конфигурирование и управление электромагнитными распределителями, а также повышает точность переключения распределителей.

  • Для 1–8 распределителей, с независимым управлением
  • Свободно регулируемое уменьшение тока удержания

Узнайте больше о модуле управления распределителями здесь

Распределитель с электромагнитным управлением и изоляцией от рабочих сред

Электромагнитный распределитель с разделением сред VYKA

Электромагнитный распределитель с разделением сред VYKA

  • Очень компактный: ширина 7 мм
  • Надежная изоляция сред
  • Материалы, внесенные в список FDA
  • Для систем дозирования и непрерывного потока

Нажмите здесь, чтобы узнать больше на тему электромагнитного распределителя с разделением сред

Распределитель с электромагнитным управлением и соединительным фланцем VODA

С фланцевым присоединением

  • Номинальные значения ширины: 0,4 ... 1,0 мм
  • 2/2 или 3/2-распределитель
  • Идеально подходит для дозирования небольших объемов жидкости

 

 

Электромагнитный клапан с резьбовым присоединением VODA-LD

С резьбовым присоединением

  • Условный проход: 2.0 ... 6.0 мм
  • Оптимально для переключения чистящих жидкостей и процессов полоскания, например.

Регуляторы давления: перекачивание жидкостей с использованием давления воздуха

Регулятор давления VEAA

Регулятор давления VEAA/VEAB

  • Чрезвычайно точное регулирование давления и вакуума
  • 3/3-распределитель с датчиком давления и регулирующей электронной аппаратурой
  • Малое время срабатывания - менее 10 мс

Узнайте больше о регуляторе давления.

Регулятор давления VEAA в каталоге

Регулятор давления VEAB в каталоге

Пневмоостров VEMA с пропорциональным регулированием давления

Пневмоостров VEMA с пропорциональным регулированием давления

  • 8-канальный регулятор давления
  • Диапазон давления на выходе: -0,5…+0,5 бар
  • с цифровым интерфейсом шины CAN

Правильно подобранная система перемещения и сборки - главный шаг к созданию законченного функционального блока

 

Мы разрабатываем готовые к установке комплексные решения с оптимально подобранной кинематикой в соответствии с Вашими требованиями для дозирования жидкостей, например, для разведений, добавления питательных растворов и дозирования реагентов в лабораторную посуду с микролунками.

 

Двухкоординатный плоский портал EXCM

Двухкоординатный плоский портал EXCM

  • Перемещение пластины с микролунками по осям X-Y
  • Движение по оси Z: электрический привод EGSK

Связаться с нами

У вас есть вопросы о нашей продукции?

Свяжитесь с нами!

 

 

Блог Festo LifeTech

Будьте в курсе последних событий с блогом LifeTech компании Festo
Наши специалисты в области развития, управления товарным производством и развития бизнеса поделятся с вами последними новостями.
Festo LifeTech Blog
www.festo.blog