Серводвигатели и контроллеры серводвигателей: сервоприводные системы

Контроллер серводвигателя CMMP-AS предназначен для динамичных перемещений и требовательных применений в производстве станков и оборудования. Являясь высокофункциональной сервоприводной системой он охватывает почти все приводные применения. Он обеспечивает простой и гибкий способ адаптации концепций модульных станков к пользовательским требованиям.
Контроллер серводвигателя (сервоприводная система) CMMP-AS
- CMMP-AS-MO как основной вариант со стандартными функциями
- CMMP-AS-M3 с опцией расширения, например для соединения EtherCAT или модуля безопасности
- Автоматический тормоз двигателя
- Контроль скорости и положения, тока и крутящего момента
- Безрывковое позиционирование
- Бесступенчатое позиционирование при эксплуатации в замкнутом контуре
- Плавающие измерения и электронный кулачковый диск
- Гибкие программные концевые выключатели
Программные средства от Festo для интегрированной концепции от ввода в эксплуатацию до программирования и до параметризации, включая равномерное и легкое управление:
- Festo Configuration Tool (FCT)
- Профиль FHPP
- Простая передача параметров и прошивки при помощи SD-карты
Встроенные функции безопасности:
- Безопасный останов с блокировкой перезапуска
- Функция безопасного отключения крутящего момента Safe Torque Off (STO) до категории 4, PLe
Совместим с серводвигателями EMMS-AS, EMME-AS
- Постоянно возбужденные, бесщеточные серводвигатели
- 8 диапазонов крутящего момента
- Однооборотный (стандарт) или многооборотный энкодер (опция)
Контроллер серводвигателя CMMP-AS в каталоге
Шаговые двигатели и контроллеры шаговых двигателей

Оба контроллера двигателей CMMO-ST и CMMS-ST являются сервоприводной системой с замкнутым контуром для шаговых двигателей. В качестве полноценной сервосистемы с замкнутым контуром они используют лучшие характеристики двигателя для обеспечения высочайшей эксплуатационной безопасности и быстрого динамического отклика. Кроме того, они могут использоваться в качестве недорогой разомкнутой системы с шаговым двигателем без энкодера. CMMO-ST предлагает простое конфигурирование системы и диагностику при помощи встроенного веб-браузера.
Контроллер шагового двигателя CMMO-ST
- Интерфейс ввода/вывода (7 свободно задаваемых позиции через непосредственно выделенные вх/вых)
- Ускорение с ограничением рывков
- Мониторинг свободно задаваемых позиций и диапазонов крутящих моментов
- Мониторинг различных переменных процесса, таких как крутящий момент, скорость, позиция и время
- Режим позиционирования с дополнительным ограничением крутящего момента
- Принудительный режим с дополнительным ограничением хода
- Скоростной режим с ограничением хода и усилия
Контроллер шагового двигателя CMMS-ST
- Автоматический тормоз двигателя
- Внешний тормозной резистор (опция)
- Безрывковое позиционирование
- Бесступенчатое позиционирование
- Цифровые входы и выходы защищены от короткого замыкания, перегрузки и переполюсовки напряжения
- Разрешение шага: микрошаг, 4000 шагов на оборот
Программные средства от Festo для интегрированной концепции от ввода в эксплуатацию до программирования и до параметризации, включая равномерное и легкое управление:
- Festo Configuration Tool (FCT)
- Профиль FHPP
Встроенные функции безопасности:
- Функция безопасного отключения крутящего момента Safe Torque Off (STO) с категорией 3, PLd
Совместим с шаговым двигателем EMMS-ST
- Двухфазная гибридная технология для длительного срока службы и бесперебойной работы
- Дополнительный энкодер для замкнутой функции
- Исполнения с дополнительным тормозом двигателя
Степень защиты:
- Корпус двигателя и разъемы - IP65
- Подшипник вала двигателя - IP54
Контроллер шагового двигателя CMMO-ST в каталоге
Интегрированный сервопривод EMCA

Итегрированнй сервопривод EMCA представляет собой коплексное решение для приводов позиционирования или для изменения формата и может быть установлен непосредственно в систему благодаря дополнительной высокой степени защиты IP65.
Опрос положений с абсолютным энкодером:
- Стандарт: однооборотный
- Опция: многообротный
Встроенные функции безопасности:
- Функция безопасного отключения крутящего момента Safe Torque Off (STO) с категорией 3, PLd/SIL2
- Стояночный тормоз, включая управление