Деревообрабатывающая промышленность
Технология автоматизации для первичных и вторичных деревообрабатывающих станков
Пневматические системы являются стандартным оборудованием для всех машин в деревообрабатывающей промышленности так как они являются надежным и высокорентабельным решением. Festo предоставляет стандартизированную технологию автоматизации, от пневматических приводов и распределителей до блоков подготовки воздуха, для любых машин во всех отраслях деревообрабатывающей промышленности, будь то распиловка леса, мебельное производство или столярное дело.
Экономичное производство в деревообработке
Высокотехнологичная резка дерева
USNR, крупнейший в мире поставщик систем и технологий для деревообработки, успешно использует продукцию Festo уже более десяти лет.
Многофункциональные пневмоострова CPX/VTSA, которые приводят в действие все приводы, независимо от их типа – пневматические, сервопневматические или гидравлические – играют важную роль в модульной конструкции самой быстрой в мире ленточной пилы.
Пневматические приводы для деревообрабатывающей промышленности
Приводы Festo, которые представлены цилиндрами одностороннего действия, компактными и круглыми цилиндрами, а также неполноповоротными приводами и зажимными цилиндрами, являются долговечными и надежными решениями с привлекательной ценой. Большинство из них оснащено саморегулируемым демпфированием PPS, которое экономит до пяти минут времени при настройке. Кроме того, у приводов имеются соответствующие датчики приближения, соединительные компоненты и шланги, а также фитинги, в том числе полностью собранные в единое целое.

Цилиндры для кромко-облицовочного станка: модульная система со грязесъемными уплотнениями и демпфированием
- Цилиндр VDMA 15552 по ISO
- со специальным грязесъемным уплотнением и демпфированием в конечных положениях
- разработан для тяжелых и сложных условий эксплуатации, высоких скоростей или нагрузок, а также сложных воздействий окружающей среды, таких как древесная смола и лед
Цилиндры для сушки
- Цилиндр VDMA 15552 по ISO
- специально для соблюдения строгих технологических требований в процессе сушки
Пневматические цилиндры
- специальные цилиндры одностороннего действия с усиленным штоком
- предназначенные для работы со значительными боковыми нагрузками
Специальные пневматические приводы в каталоге
Полностью автоматизированная система сборки с IO-Link®
nobilia стала крупнейшим в Европе производителем кухонь благодаря эффективному производству на высокоавтоматизированных сборочных системах от Hüttenhölscher. Festo предоставляет компании инновационные продукты по автоматизации производства.
IO-Link® обеспечивает большую гибкость и эксплуатационную готовность оборудования на фабриках nobilia.
Отзыв пользователя nobilia/Hüttenhölscher: Полностью автоматизированная система сборки с IO-Link®
Распределители для деревообрабатывающей промышленности
Пневмоостров является эффективным способом интеграции пневматических клапанов и электрических периферийных устройств. Общая система электропитания и управления требует меньшего количества шлангов и кабелей, и поэтому их намного проще и быстрее смонтировать. Мы изобрели пневмоостров в 1989 году и с тех пор постоянно совершенствуем его, делая более экономичным и универсальным. Пневмоостров включает в себя электрические входы и выходы, технологии безопасности, протоколы управления, средства диагностики и мониторинга состояния, а также может быть оптимизирован для решения конкретной задачи и реализации потребностей заказчика.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации о пневмоостровах
20% сокращение времени проектирования и сборки с Festo
SCM Group полагается на решения для автоматизации компании Festo для своих деревообрабатывающих станков, что обеспечивает высокую степень гибкости и эффективности производства.
Обрабатывающие центры morbidelli m100 и m200 группы SCM являются универсальными, компактными и эффективными станками для решения любых задач в деревообработке и обработке современных материалов.
Блоки подготовки воздуха для деревообрабатывающей промышленности
Продлите срок службы Ваших компонентов и систем, и в то же время сократите количество сбоев оборудования и время простоя. Наши комбинации блоков подготовки воздуха серии MS с уникальным сочетанием типоразмеров обеспечивают оптимальный расход при меньших размерах и затратах. Доступные в пневматическом или электромеханическом исполнении, они предотвращают утечки и предлагают надежные функции останова и пуска. Многолетний опыт Festo очевиден в каждой детали и является прямым результатом нашего комплексного мышления.

Специальные компоненты для воздухоподготовки в каталоге
Электроприводная технология для деревообрабатывающей промышленности

Серия серводвигателей и сервоконтроллеров Festo специально разработана для наших приводов с зубчатым ремнем и шпиндельных приводов, а также для наших электроцилиндров. Серия идеально сочетается с инженерным программным обеспечением и дополняется комплексными решениями по безопасности для механических и приводных систем. Инновационные программные инструменты для проектирования и конфигурирования в сочетании с нашей платформой автоматизации и другими интегрированными решениями по управлению движением предоставляют практически неограниченный спектр решений для задач промышленной автоматизации, от комплексных систем позиционирования до полноценных систем перемещения и сборки. Кстати, они также доступны в электроприводном или гибридном исполнении.