Электрический стандартный захват EHPS

Электрический стандартный захват EHPS

Простота и надежность

  • Сквозные отверстия для простого монтажа
  • Для электрического подключение используется кабельный жгут с вилкой
  • Направляющая для губок захвата, обеспечивающая высокую устойчивость изгибающему моменту
  • Губки захвата с профилем и прочной направляющей скольжения для обеспечения сопротивления изгибу
  • Паз с датчиком для определения положения губок захвата
  • Индикатор состояния питания и вывода сообщений об ошибках

Преимущества для Вас

  • Цифровая активация облегчает ввод в эксплуатацию - без необходимости использования внешнего контроллера.
  • Непосредственный определение положения с помощью Т-образного паза на захватной головке указывает на правильность движения захвата.
  • Переключатель с четырьмя настройками силы захвата обеспечивает мощность и адаптируемость EHPS для работы с хрупкими деталями.
  • В случае прекращения подачи питания EHPS надежно удерживает заготовку с помощью автоматической блокировки редуктора.
  • Захват активируется с помощью двух контактов (открытие/закрытие) только после отправки соответствующего сигнала. Неконтролируемое движение невозможно.
  • Компактные размеры без выступающих контуров и заглушек.
  • Высокодинамичный двигатель для обеспечения больших усилий и мощной динамики: расстояние ускорения для развития максимального усилия составляет всего 0,5 мм.

 

Версия страницы для печати, включая технические характеристики

Электрический стандартный захват EHPS в каталоге