Адаптивный захват DHEF

DHEF

Максимально гибкий захват:

  • Свободная геометрия предмета
  • Хаотичное расположение предметов
  • Одновременный захват нескольких предметов
  • Контактная поверхность захвата повторяет форму предмета
  • Работа с хрупкими предметами
  • Подходит для человеко-машинного взаимодействия

 

Тип

DHEF-20-A

Режим работы Захват с пневматическим управлением и мягким наконечником
Ход [мм] 66
Рабочее давление привода [бар] 1…8
Рабочее давление наконечника [бар] 0,07…0,1 (номинальное давление: 0,08)
Макс. скорость с удерживаемым предметом [мм/с] 120
Окружающая температура [°C] 0…+60
Температура хранения [°C] -20 … +80
Макс. частота работы [Гц] 1
материалы Корпус, крышка: Анодированный алюминий
Мягкий наконечник: Винил-метил-полисилоксан (силикон)
Скребок: Термопластичный каучук
Крышка: Полиамид
Примечание: Содержит PWIS-вещества
Вес [г] 475

Захватываемые предметы

Мин. захватываемый диаметр [мм] 12
Макс. захватываемый диаметр [мм] 38