Электрические системы автоматизации

Поворотный привод ERMS

Поворотный привод ERMS

ERMS позволяет легко поворачивать и позиционировать элементы и заготовки

Прочная опора поворотного стола впечатляет, особенно при условии, что необходимо поглощать повышенные усилия и моменты вращения.

 

Поворотный привод ERMS в каталоге

Привод с зубчатым ремнем ELGE

Привод с зубчатым ремнем ELGE

Очень экономичное решение для простых задач без высоких требований.

Привод с зубчатым ремнем с шариковой линейной направляющей обеспечивает очень хорошие рабочие характеристики при средней нагрузке от моментов вращения.

 

Привод с зубчатым ремнем ELGE в каталоге

Мини-суппорт EGSS

Мини-суппорт EGSS

Недорогой и очень сильный: там, где необходимы высокоточные перемещения по оси Z

Мощный мини-суппорт снабжен плавно работающим шпинделем и является комплексной системой для вертикальных перемещений по оси Z или отдельных линейных перемещений по направляющей.

 

Мини-суппорт EGSS в каталоге

Шпиндельные приводы и приводы с зубчатым ремнем ELGS-BS/-TB

Шпиндельные приводы и приводы с зубчатым ремнем ELGS-BS/-TB

Предельно компактное и экономичное комплексное решение

Шпиндельные и снабженные зубчатым ремнем приводы ELGS-BS/-TB с внутренней защищенной шариковой линейной направляющей идеальны для высокоточных перемещений XY.

 

Шпиндельные приводы и приводы с зубчатым ремнем ELGS в каталоге

Электрический привод EPCC

Электрический привод EPCC

Экономичный, мощный и очень гибкий: EPCC для простых задач позиционирования.

Шариковинтовая передача позволяет электроцилиндру в исполнении 4 типоразмеров выполнять позиционирование с точными и быстрыми перемещениями до 500 мм.

 

Электроцилиндр EPCC в каталоге

Сервопривод CMMT-AS

Сервопривод CMMT-AS

Сервоприводные системы последнего поколения с оптимальными типоразмерами по оптимальным ценам

Компактный сервопривод для перемещений «от точки к точке» и перемещений с интерполяцией подходит для различных шинных систем на базе Ethernet.

 

Сервопривод CMMT-AS в каталоге

Сервопривод CMMT-ST

Сервопривод CMMT-ST

Высокая эффективность выполнения задач с низким потреблением тока

При использовании Festo Automation Suite ввод в действие CMMT-ST занимает всего несколько минут.

 

Сервопривод CMMT-ST в каталоге

Серводвигатель EMMT-AS и EMMB-AS

Серводвигатели EMMT-AS и EMMB-AS

Серводвигатель EMMT-AS для сложных и динамичных режимов

Компактный и особо экономичный синхронный серводвигатель EMMB-AS для простых задач позиционирования.

 

Серводвигатели в каталоге

 

Электрический стандартный захват EHPS

Электрический стандартный захват EHPS

Уверенно справляется с простыми задачами!

EHPS идеален для применения в моноэнергетических электрических системах.

 

Стандартный захват EHPS в каталоге