Датчики и системы обработки изображений

Оптоэлектронные датчики SOOE

Оптоэлектронные датчики SOOE

Мощные и надежные!

С SOOE вы получаете все функции оптики для обнаружения объектов в том же корпусе датчика. От однолучевого светового барьера до датчика определения расстояния.

 

Оптоэлектронные датчики SOOE в каталоге

Оптоэлектронные датчики SOOD

Оптоэлектронные датчики SOOD

Уникальная лазерная технология

Оптоэлектронные датчики SOOD идеально справляются с разнообразными задачами обнаружения объектов – даже в очень ограниченной среде применения.

 

Оптоэлектронные датчики SOOD в каталоге

Датчик расхода SFTE

Датчик расхода SFTE

Легкий, компактный, надежный, с множеством вариантов монтажа: SFTE

Для высокой надежности и гибкости в процессе производства, даже при отрицательном давлении в вакууме.

 

Датчик расхода SFTE в каталоге

Датчик расхода SFAH

Датчик расхода SFAH

SFAH контролирует расход сжатого воздуха и неагрессивных газов

Во многих отраслях производства по достоинству оценят его гибкость благодаря малым габаритам, множеству вариантов монтажа и компактным регулируемым угловым соединениям QS.

 

Датчик расхода SFAH в каталоге

Датчик положения и программируемый бесконтактный датчик положения SDAS-MHS

Датчик положения и программируемый бесконтактный датчик положения SDAS-MHS

SDAS-MHS решает вопросы рабочего пространства согласно требованиям сложных условий работы

SDAS-MHS одновременно служит и датчиком положения IO-Link® в типоразмере бесконтактного датчика, и бесконтактным датчиком положения с двумя программируемыми точками переключения.

 

Бесконтактный датчик положения SDAS-MHS в каталоге

Интеллектуальная видеосистема SBRD

Интеллектуальная видеосистема SBRD

Высокоэффективная система обработки изображения «2 в 1» для новичков и профессионалов!

Продуманная система SBRD обеспечивает простое и интуитивное управление на каждом этапе создания применяемого решения.

   

Интеллектуальная видеосистема SBRD в каталоге

Соединительные кабели NEBB

Соединительные кабели NEBB

NEBB – кабель для высокоэффективного соединения ваших систем.

Оптимизированный по затратам NEBB с кабельной оболочкой из высококачественного ПВХ представлен в более чем 30 вариантах.

 

Соединительные кабели NEBB в каталоге

Мастер USB IO-Link® CDSU-1

Мастер USB IO-Link® CDSU-1

Легкий, интуитивный ввод в действие с помощью IO-Link® от Festo!

Устройствами IO-Link® с низким потреблением тока до 80 мА можно управлять через порт USB на ПК; устройства с повышенным уровнем потребляемого тока до 2,5 А имеют стандартизированную промышленную входную розетку 24 В на мастер-станции.

 

Мастер USB IO-Link® CDSU-1 в каталоге