Электроцилиндр EPCC

Electric cylinder EPCC Axial and parallel motor mounting – can be modified at any time EPCC with screwed-in sinter plate and ducted pressure compensating air Cost-effective position sensing possible on three sides of the cylinder
Electric cylinder EPCC Axial and parallel motor mounting – can be modified at any time EPCC with screwed-in sinter plate and ducted pressure compensating air Cost-effective position sensing possible on three sides of the cylinder

 

Further detail and function views can be found in the gallery


Electric cylinder with ball screw drive for simple positioning tasks

Precise and fast positioning, with powerful and extremely economical movement.

  • Динамичность: шарико-винтовой привод высокого качества с низким внутренним трением подходит для короткого времени позиционирования
  • Экономичность: лучшее соотношение цены и качества обеспечивает превосходную экономическую эффективность
  • Гибкость: широкий выбор вариантов монтажа двигателя обеспечивает оптимальную интеграцию с машинным оборудованием
  • Уникальность: Система сборки «на один размер» в сочетании со шпиндельным приводом и приводом с зубчатым ремнем ELGC служит для оптимального использования пространства

Высокопроизводительный цилиндр

  • Электрический цилиндр, представленный в 4 вариантах размера, обладает невращающимся поршневым штоком, направляющей с плоским подшипником скольжения и ходом поршня до 500 мм
  • Компактный шарико-винтовой привод разработан для плавной работы шпинделя и точного позиционирования; для длительного срока службы предусмотрена постоянная подача смазочной жидкости.
  • Встроенная муфта и двойной подшипник обеспечивают компактную конструкцию
  • Встроенная амортизация в конечных положениях снижает шум при приближении к краям и поглощает энергию удара при возврате
  • Свободный выбор между осевым и параллельным положением позволяет в любое время поменять положение двигателя

Краткие характеристики электроцилиндров серии EPCC

Свобода выбора при определении положения

  • Датчик приближения можно свободно расположить с обеих сторон или выше цилиндра
  • В стандартной комплектации: кольцевой позиционный магнит встроен в гайку шпинделя с целью проведения измерений

Порт компенсации давления

  • Стандартная комплектация: спеченная пластина ввинчена в порт
  • Расширенная комплектация: воздух для компенсации давления может быть впоследствии отведен с использованием крепежных устройств и трубопроводов
  • Отведенный воздух для компенсации давления: частицы и влага из окружающего воздуха не попадают в электроцилиндр, и никакие частицы не выбрасываются из привода в окружающий воздух

Стандартизированный подход к сборке

Электроцилиндр EPCC чрезвычайно легко монтируется вместе с линейным приводом ELGC благодаря универсальному монтажу на профиле без дополнительных переходников. Одно из преимуществ электроцилиндра EPCC для систем перемещения – его легкая конструкция.