Консольный привод с зубчатой рейкой EHMH

Надежность и высокая динамичность: прочный привод для больших нагрузок.

Если основное внимание уделяется высокой прочности конструкции и точности позиционирования, то технология реечно-шестеренчатой передачи обеспечивает очень динамичное перемещение тяжелых грузов до 200 кг, а также длительный срок службы. Безопасность включена в стандартную комплектацию!

Предназначенный для установки в системах перемещения, привод EHMH управляет такими технологическими линиями, как укладка на поддоны или стеллажи в упаковочной и автомобильной промышленности, разгрузка и погрузка станков с высокой точностью и легкостью, и т.д.

Преимущества:

  • Полезная нагрузка до 200 кг
  • 2 варианта типоразмера
  • Ход от 250 до 2500 мм
  • Высокая устойчивость и жесткость на кручение
  • Бесшумная работа благодаря спиральной зубчатой передаче
  • Класс безопасности: до PL d

Вы можете выбрать среди множества вариантов именно то, что лучше всего подходит для вашей технологической линии:

Пневматическое устройство блокировки

Пневматическое устройство блокировки

В состоянии ожидания, например, во время ввода в эксплуатацию или технического обслуживания, пневматическое устройство блокировки обеспечивает механическую блокировку с фиксацией.
Зажимное устройство

Зажимное устройство

Зажимное устройство с фрикционным зацеплением посредственно к направляющей действует как аварийный тормоз.
Внешний кодовый датчик перемещения

Внешний кодовый датчик перемещения

Метод измерения дискретных приращений используется для более точного определения положения или в качестве второго канала в системах безопасности.

Всё, что нужно для автоматизации, от одного поставщика: комплексная система перемещения тяжелых грузов с приводом EHMH в качестве оси Z

Эффективность, надежность и идеальная совместимость: комплексные решения от Festo. От лицевых блоков до приводов, подходящих двигателей и до контроллеров двигателей – и всё это от единого поставщика. Подходящий шкаф управления предоставляется по запросу. Мы также предлагаем услуги по вводу в эксплуатацию с выездом на объект.

Подробнее о загрузках

Привод EHMH доступен только по запросу.
Свяжитесь с нами, и мы подготовим для вас индивидуальное предложение.