Станкостроение

Мы всегда будем рады обсудить с вами ваши требования на самом раннем этапе сотрудничества, так как это единственный способ создать решение, которое будет соответствовать концепции вашего оборудования. Вы можете воспользоваться преимуществами быстрого прототипирования, а также метода конечных элементов (FEM) или моделирования и анализа. Наши специалисты уделяют особое внимание высокому уровню модульности и открытым интерфейсам для всех широко распространенных станков с ЧПУ. Поэтому мы предпочитаем простейшие концепции, основанные на стандартных продуктах или системных решениях, а также при необходимости используем отраслевые и специализированные решения.

Консольный привод EHMH

Консольный привод EHMH

Динамическое, точное и простое перемещение полезных грузов весом до 200 кг

  • Высокая точность даже при большой длине хода
  • Защита от падения при вертикальном перемещении
  • Высокая эффективность
Управляемый таймером распределитель VSVA-B-T

Управляемый таймером распределитель

  • Подача сжатого воздуха для таймера
  • Энергоснабжение: буферизируемое или хранящееся внутри
  • Также одобрен для автомобильной промышленности, соответствует стандарту ISO-1.

Продукты и решения для основных областей применения в станкостроительной промышленности.

Подготовка воздуха и технология распределителей

 

Druckluftaufbereitung und Ventiltechnik

Преимущества использования подходящей системы подготовки сжатого воздуха:

  • более длительный срок службы ваших станков
  • Меньше отказов оборудования
  • Меньше простоев

Благодаря интегрированным функциям контроля вы всегда будете знать состояние фильтра сжатого воздуха, что позволит вам планировать техническое обслуживание с учетом ваших потребностей: 

мониторинг состояния панели управления

Особым преимуществом является то, что благодаря высокой пропускной способности и компактным размерам наших блоков подготовки воздуха вы можете выбрать размер, который на один размер меньше, чем обычно. Он может быть сконфигурирован для всех распространенных областей применения в соответствии со стандартом ISO 8573-1:2010, например класса (7:4:4), а также для требовательных областей применения, где необходим очень чистый сжатый воздух, например класса (1:4:1) для оптических энкодеров смещения или класса (1:2:1) для систем лазерной резки.

Продукты для подготовки сжатого воздуха и технологии распределителей

Автоматизация погрузочно-разгрузочных систем

Автоматизация погрузочно-разгрузочных систем

Специализированные продукты для различных сред:

  • дополнительный скребок;
  • ремни из различных материалов;
  • химически стойкие уплотнения;
  • защитные сильфоны;
  • уплотняющий воздух.

Наше новое поколение приводов будет вдохновлять на создание инновационных идей:

вы можете комбинировать электрические и пневматические продукты для получения наиболее эффективного и рентабельного решения для задач погрузки и разгрузки. Используя наши модули, вы можете легко и с оптимальными затратами спроектировать комплексную систему перемещения. Это сэкономит вам время на разработку, что будет выгодно для вашего основного бизнеса. Используйте самые разные технологии (зубчатый ремень, винтовой или зубчатый и шестеренчатый привод) и различные длины хода (до 10 метров для горизонтального привода и 2,5 метра для вертикального привода). Используя лучшие материалы для изготовления ремней или уплотнений, вы получите прочную и надежную систему, оптимально подходящую для условий окружающей среды вашего применения.

 

Продукты для горизонтальных приводов

Продукты для вертикальных приводов

Управление контурами охлаждения, смазки и очистки

Управление контурами охлаждения, смазки и очистки

Распределители среды и технология автоматизации от одного производителя

Вы можете комбинировать оба этих процесса закупок и использовать только один интерфейс для заказа, а также для выставления счетов и логистики. Мы найдем оптимальное решение для ваших требований с точки зрения технологии распределителей, требуемой частоты переключения, диапазона давления или материала уплотнения.

 

Продукты для контуров охлаждения, смазки и очистки

 

Сделайте конфигурирование проще с помощью

онлайн-конфигуратора для арматурных распределителей

Автоматизация дверей электрически и пневматически

Автоматизация дверей электрически и пневматически

Широкий ассортимент продукции, от простых сервоприводных технологий до бесщеточных технологий с интегрированными расширенными функциями безопасности для защитных дверей

 

Продукты для автоматизации дверей

Терминал Motion Terminal VTEM

Максимальная гибкость благодаря терминалу перемещений Motion Terminal

  • Оптимизация времени цикла и вибраций с помощью приложения Soft Stop
  • Максимальное повышение энергоэффективности с помощью приложения Eco Drive
  • Распределители для автоматизации различных частей оборудования

Терминал Motion Terminal VTEM в каталоге

Встроенный привод EMCA

Автоматизация со встроенным приводом EMCA

  • Силовая электроника и электроника управления компактно объединены в корпусе двигателя
  • Многочисленные цифровые интерфейсы ввода/вывода или интерфейсы промышленной шины
  • Степень защиты IP54 или IP65

Встроенный привод EMCA в каталоге

Демпфирование PPS

Cаморегулируемое демпфирование в конечных положениях PPS

  • Динамичное и плавное перемещение в конечное положение независимо от нагрузки
  • Отсутствие вибрации даже в сложных позициях двери

Узнайте больше о демпфировании PPS

Пневматика в балансировочных установках для компенсации электрических систем вертикального перемещения

Пневматика в балансировочных установках для компенсации электрических систем вертикального перемещения

Уменьшите размер вашей системы электропривода, преобразовав вертикальные перемещения в горизонтальные и таким образом компенсируя вес перемещаемого груза.

Результат:

  • снижение затрат на электропривод арматуры
  • Снижение эксплуатационных затрат
  • Повышенное быстродействие
  • Более быстрая реакция системы

Специализированные под функции решения

Проверка правильности положения заготовок

Проверка правильности положения заготовок

Повысьте надежность технологического процесса с помощью наших датчиков SOPA

Каждый раз, когда материал зажимается в станке, загрязнения или осколки могут помешать его правильному позиционированию или выравниванию. Наши датчики SOPA помогут предотвратить возникновение подобных ошибок.

Датчик воздушного зазора SOPA

Экономичность при низких допусках

  • Диапазон регистрации 20... 200 мкм
  • Модуль контроллера
  • Регулирование сжатого воздуха
  • Измерение отключения подачи воздуха и функция поддержки воздушных сопел
  • До 4 измерительных модулей

Датчик воздушного зазора SOPA в каталоге

Зажим и захват заготовок

Зажим и захват заготовок

Наши продукты обеспечат:

  • оптимальное удержание;
  • достаточное усилие зажима;
  • точное позиционирование;
  • надежное движение.

Эти инструменты помогут вам выбрать правильный захват или вакуумные системы

Расчетные программы.

 

Подходящие продукты для зажима и захвата

расширение складских площадей для инструментов при помощи портальных систем;

Расширение складских площадей для инструментов при помощи портальных систем

Движение, вращение или захват: используя нашу технологию перемещения, вы расширите свою систему хранения и всегда будете иметь под рукой нужный инструмент.

Журнал инструментов

Проектирование систем перемещения

Автоматизируйте свою систему хранения

Комбинация электрических и пневматических компонентов

Лазерный станок

Автоматизация на любом этапе и в любом месте.

Конструкции станков основаны на совершенно разных технологиях в зависимости от их типа. Однако все хотят использовать цифровые соединения и полную автоматизацию. Интегрировав наши решения, вы как машиностроитель уже сейчас сможете соответствовать этим требованиям.

Автоматизация лазерных станков

Наши продукты обеспечат правильную подачу воздуха:

  • блоки подготовки воздуха для тонкой фильтрации активированным углем со встроенным датчиком загрязнения;
  • абсорбционные или мембранные осушители воздуха улучшают точку росы сжатого воздуха до класса 1:2:1 согласно ISO 8573-1:2010;
  • блоки подготовки воздуха со встроенным датчиком точки росы для оценки качества сжатого воздуха в режиме реального времени и надлежащего реагирования;
  • пропорциональные регуляторы давления VPPM/L точны и отзывчивы при регулировании газов в процессе резки;

 

продукты для лазерных станков;

блока подготовки воздуха

Блок подготовки воздуха

Со встроенным датчиком росы и байпасным клапаном

Блок подготовки воздуха MS4

Блок подготовки воздуха для тонкой фильтрации

До 1:2:1 согласно ISO 8573-1:2010

Автоматизация гибочных станков

Технология перемещения для автоматизации этапов погрузки и разгрузки

  • Вакуумные захваты из различных материалов и различной формы
  • Интеллектуальный генератор вакуума OVEM с интерфейсом IO-Link® и функцией энергосбережения
  • Система поворотных зажимов CLR со свободной зоной захвата вне позиции зажима

 

Продукты для гибочных станков