Датчики положения, индуктивные, давления и вакуума, расхода, оптические, воздушного зазора, преобразователи сигналов
Звезды Пневматики
Программа Ключевых Продуктов Festo "Звезды Пневматики" - это такие продукты как цилиндры, распределители, датчики, блоки подготовки воздуха и многое другое:
- оптимальные по цене
- превосходно сочетающиеся в работе
- поставляемые со склада в Москве в срок от 1 дня
Датчик положения SDAT и SMAT-8M

Для надежного определения положения
Универсальное решение для датчика: надежно и точно определяет положение для стандартных ходов.
Первый аналоговый датчик положения, разработанный в форм-факторе датчика приближения
Реле давления SDE5

Программируемое и конфигурируемое реле давления для простых задач контроля давления.
Первый индуктивный бесконтактный датчик для T-пазов
Надежная обратная связь позиционирования с электромеханическими приводами?
Индуктивные датчики SIEN/SIEH

Стандартные круглые индуктивные датчики SIEN-..., SIEH-... партиями по 5 штук со значительным снижением цены!
Высокий расход: датчик расхода SFAM
Точка старта на 1 %
Основа для повышения энергоэффективности – в качестве отдельного устройства или в комбинации с блоками подготовки воздуха серии MS