Пневмоцилиндры от Festo: самонастраивающиеся, гигиенические и безопасные.
Особенность: пневматическое самонастраивающееся демпфирование PPS, экономящее до 5 минут времени на настройку каждого цилиндра.
Компания Festo первой в Европе начала производство пневмоцилиндров. Сегодня компания Festo предлагает пневматические приводы для широкого спектра применений, от одностороннего действия, компактных и круглых цилиндров до неполноповоротных приводов или зажимных модулей, а также соответствующих к ним датчиков.
Звезды Пневматики
Программа Ключевых Продуктов Festo "Звезды Пневматики" - это такие продукты Festo как цилиндры, распределители, датчики, блоки подготовки воздуха и многое другое:
- оптимальные по цене
- превосходно сочетающиеся в работе
- поставляемые со склада в Москве в срок от 1 дня
Линейный привод DLGF
Чрезвычайно компактный привод с возможностью подключения с нижней стороны
Стандартный цилиндр DSBC по ISO 15552

Высокопроизводительный и надежный с самонастраивающимся демпфированием.
Стандартный цилиндр DSBG по ISO 15552

Новые пневмоцилиндры DSBG типоразмеров 160 и 200 с улучшенными эксплуатационными характеристиками, самые легкие в своем классе.
Пневмоцилиндры DSBG в каталоге
Поворотный модуль DSM-B

Прочный и экономичный поворотный модуль для свободно настраиваемых углов до 270°.
Подробная информация о DSM/DSM-B
Неполноповоротный привод DRRD
Повышенная устойчивость даже при меньших типоразмерах
Стопорный цилиндр DFST

Универсальный стопорный цилиндр
Электрический стопорный цилиндр EFSD
Идеальный стопор для Вашей системы транспортировки
Компактный цилиндр ADN по ISO 21287
Компактные размеры и широкая область применения.
Круглые цилиндры DSNU и DSN по ISO 6432

Хорошая динамика благодаря минимальному усилию страгивания.
Подробная информация о DSNU-PPS
Пневмоцилиндры DSNU в каталоге
Крепления и монтажные принадлежности

Широкий ассортимент принадлежностей для пневмоцилиндров.