Сервопневматические системы лучше всего использовать в случаях, когда необходимо получить компактную конструкцию, имеются подвижные нагрузки весом более 10 кг, и точность позиционирования должна достигать десятых долей миллиметра.
Сервопневматика для высокорентабельных и инновационных приводных систем

Максимальная мощность для вашей автоматизации
Используйте пневматику, ее универсальность и точность, до 0,2 мм для выполнения разнообразных задач позиционирования.
Области применения
- Производственное оборудование: например, гибкое и управляемое по заданному усилию прессование заготовок
- Упаковочная техника: например, смена позиции при переходе с конвейера на узел упаковки
- Техника для перемещения материалов: например, функции проталкивания и сортировки
- Дозировочное оборудование: например, работа с системами объемной расфасовки
- Техника для испытаний: например, позиционирование испытательного оборудования
Стандартный цилиндр с системой измерения перемещений DDPC
Ускоряет и затормаживает большие нагрузки контролируемым способом. Это достигается благодаря его встроенной бесконтактной системе измерения перемещений вместе с Soft Stop.