Paralelný kinematický systém EXPT: trojbodová kinematika pre
vysokorýchlostné aplikácie

Vysokorýchlostný manipulačný systém s robotickou funkciou pre voľný pohyb v priestore

Vysoká dynamická odozva až do 150 uchopení/min vďaka malej pohybovanej hmotnosti

Veľmi pevná pyramídová štruktúra zaručuje vysokú presnosť dráhy a polohy pri zníženej vibrácii

 

Technical data for tripod EXPT
Sizes 45 70 95 120
Working space diameter [mm]
at 100 mm working space height
450 700 950 1,200
Max. acceleration 110 m/s²
Max. speed 7 m/s
Repetition accuracy ± 0.1 mm
Absolute accuracy ± 0.5 mm
Path accuracy (< 0.3 m/s) ± 0.5 mm
Effective load at max. dynamic response* 1 kg
Max. effective load 5 kg

* including front unit (rotation/gripper/vacuum solution, axis of rotary)

 

Dimensions tripod EXPT
ABCD
EXPT 45 1086 947 658 493
EXPT 70 1238 1077 726 560
EXPT 95 1392 1213 828 653
EXPT 120 1556 1355 947 710