Integrácia funkcií prevádzkovej zbernice/Ethernet

Vďaka ventilovým terminálom, riadiacim systémom, kontrolérom a ďalším produktom od Festo ste vždy pripojený

 

Bez ohľadu na zvolenú komunikačnú koncepciu a architektúru zbernice, ventilové terminály a elektrické periférie od Festo je možné prispôsobiť ľubovoľnej sieťovej úlohe.

 

Naše ventilové terminály sú otvorené pre všetky zbernicové protokoly a poskytujú rozsiahle diagnostické funkcie a funkcie úspory energie. Napríklad ako plne flexibilná automatizačná platforma podporuje CPX integráciu elektrických a pneumatických komponentov, riadenie pohybu a sieťových komponentov.

 

Viac ako 20 typov zbernicových a sieťových protokolov a viac ako 20 rokov praxe stavajú spoločnosť Festo vo svete na 1. miesto v oblasti inteligentnej pneumatiky.

 

Ventilové terminály – veľká výhoda v automatizácii

 

Sercos a Powerlink

Sercos a Powerlink

riadenie pohybu, reálny čas, vzdialené I/O s pneumatikou a oveľa viac – na jednej zbernici

Viac informácií o Sercos a Powerlink

Rozhrania Profinet, Profibus, Profisafe

Partner prevádzkovej zbernice Festo - rozhrania profibus profinet profisafe

Rozsiahla škála:

Protokol Open Ethernet so širokou distribučnou funkcionalitou.

Viac informácií

o rozhraniach Profibus, Profinet a Profisafe

CANopen, EtherCAT, Modbus/TCP

Partner prevádzkovej zbernice Festo - canopen ethercat modbus

Vysokorýchlostná a klasická konštrukcia:

Rozhranie EtherCAT so zameraním na funkcie v reálnom čase umožňujúce univerzálnu komunikáciu s CANopen a jednoducho štruktúrovaný dátový model Modbus-TCP.

Viac informácií

o rozhraniach EtherCAT, CANopen a Modbus


Výkonná komunikácia z bodu do bodu

Rozhranie IO-Link

Nový pripojovací systém na zbernicovej úrovni pre snímače a pohony

Viac o rozhraní IO-link

EtherNet/IP, DeviceNet

Partner prevádzkovej zbernice Festo - rozhranie ethernet-ip a devicenet

Univerzálne:

Prvý otvorený zbernicový systém kompletne so štandardom technológií Ethernet a TCP/IP.

Viac informácií o štandardoch Ethernet/IP a DeviceNet


Zbernica pre integrovanú automatizáciu, najmä v Ázii

CC-Link

CC-Link znamená „Control and Communications Link“ (prípoj pre riadenie a komunikáciu) a je otvorená, priemyselná sieť s globálnym významom, ktorá je mimoriadne významná v Ázii.

Viac o rozhraní CC-link


Rozhranie AS-Interface

Partner prevádzkovej zbernice Festo - rozhranie as-interface

Jednoduché:

Na úrovni pohonu/snímača, plní rozhranie AS-interface funkciu „prívodu“ a je ideálny doplnok pre systémy s prevádzkovou zbernicou/Ethernet. Dáta a energia je prenášaná iba cez jeden kábel.

Viac informácií o rozhraní AS-interface

VARAN

Zbernica Varan

Ethernet v reálnom čase pre priemyselnú automatizáciu.

Ďalšie informácie o systéme VARAN

Nové: Nástroj Festo Maintenance Tool pre CPX s funkciou exportu Siemens

Zvoľte konfiguráciu ventilového terminálu CPX online na portáli Festo a importujte ho do hardvérovej konfigurácie

 

Prevziať teraz nástroj Festo Maintenance Tool

 

K dispozícii hnacie moduly Festo CPX pre SIMATIC PCS 7

Hnacie moduly CPX pre PCS7

Hladká integrácia ventilových terminálov a elektrických terminálov v procesovom ovládacom systéme SIMATIC PCS7, ktorý uľahčuje diagnostiku

Hnacie moduly na prevzatie