Rigirózne požiadavky
pre vysokorýchlostné plniace systémy

dummy

Aplikácia: miešanie

Váš cieľ: dávkovanie prísad, dodržiavanie zmiešavacích pomerov a zaistenie bezpečnosti

Naše riešenie: komponenty a systémy pre automatizáciu procesu. Procesné ventily a pohony v štandardnej verzii a verzii so zvýšenými hygienickými nárokmi ako aj s kompletne vopred zmontované ovládacie skrinky

    Stlačný ventil VZQA

Stlačný ventil VZQA

Voľný tok média – zanedbateľný prietokový odpor, žiadne blokády

  • Vhodné aj pre abrazívne alebo viskózne média
  • Rýchlejšia, jednoduchšia výmena izolačnej vložky bez špeciálnych nástrojov

Viac o stlačných ventiloch VZQA

    Jednoduchý mechanický systém, malá miera opotrebenia, nerezový variant pre špeciálne požiadavky: kyvný pohon DAPS od Festo

Dlhá životnosť, prispôsobenie pre procesné ventily: kyvný pohon DAPS v nerezovom vyhotovení

Kyvný pohon na princípe scotch yoke. Jednoduchý mechanický systém, malá miera opotrebenia a dlhá životnosť. Priebeh krútiaceho mementu je špeciálne prispôsobený procesným ventilom. K dispozícii tiež v nerezovom vyhotovení pre potravinársky a nápojový priemysel.

 

Produktový prehľad pre kyvný pohon

    Robustný, trvácny kyvný pohon s konštantným priebehom krútiaceho momentu: DFPB od Festo

Robustný pohon s jednoduchým čistením a vhodný pre širokú škálu aplikácií: kyvný pohon DFPB

  • Konštantný priebeh krútiaceho momentu v rámci celého rotačného uhla 90°
  • Ventilové prípoje na oboch stranách podľa ISO 5211, možnosť montáže na všetky procesné ventily
  • Dlhá životnosť, malá miera opotrebenia a zvýšená ochrana proti korózii
  • certifikát SIL

 

Produktový prehľad kyvných pohonov

    Schránka s binárnym snímačom pre kyvné pohony: SRBP od Festo

Zmiešavací proces pod kontrolou: schránky SRAP a SRBP

SRAP: analógový indikátor polohy pre monitorovanie polohy kyvných pohonov

  • Výstupné signály od 4 do 20mA
  • Sníma koncovú polohu uhol kyvu

SRBP: schránka s binárnym snímačom, ktorý prevádza mechanické polohy otvorená a zatvorená na elektrické výstupné signály.

Voliteľne: snímanie strednej polohy

 

Katalógové informácie o SRPB

Katalógové informácie o SRAP

    Automatizácia ventilových jednotiek portálu pre manipulačnú technológiu a úpravu vody - lineárny pohon DLP od Festo

Automatizácia ventilových jednotiek portálu pre úpravu vody - lineárny pohon DLP

Robustný a výkonný pohon:

  • Vysoká odolnosť voči korózii
  • Vnútorný vzduchový kanál
  • Rozhrania v zmysle DIN ISO a VDI/VDE 

 

Katalógové informácie o DLP 

    Ball valve VAPB from Festo for aggressive media

Mechanically actuated ball valves VAPB-...-CR

2-way ball valve made of high-alloy stainless steel

  • Mounting flange to ISO 5211
  • Flow rate Kv: 16 … 1,414 m³/h
  • Operating pressure range: vacuum … max. 63 bar
  • Temperature of medium: -10° … +180°C

 

VAPB in the catalogue

 

    Procesný ventil VZBA v nerezovom vyhotovení

Guľový ventil VZBA v nerezovom vyhotovení

2-cestný alebo 3-cestný guľový ventil – k dispozícii s vopred zmontovanou jednotkou pohonu

  • Guľový ventil s otvorom v tvare L alebo T
  • Teleso, ovládací hriadeľ a guľa sú vyrobené z ocele
  • Montážna príruba podľa ISO 5211, izolácia gule vyrobená z teflónu
  • Rozsah teplôt: -10 °C ... +140 °C (v závislosti od tlaku)

 

VZBA v katalógu

 

    Ball valve drive units VZPR

Ball valve drive unit VZPR in stainless steel design

Ball valve VAPB and quarter turn actuator DAPS as a complete system

  • Flow rate Kv: 5.9 ... 535 m3/h
  • Temperature of medium: -20° to +150°C
  • Ambient temperature: -20° to +80°C

 

VZPR in the catalogue

 

    VZXF

Ventil VZXF so šikmým vretenom

Veľmi robustné a odolné

  • Pre plynné médiá s viskozitami do 600 mm²/s alebo kvapalné médiá v otvorených a zatvorených okruhoch
  • Mimoriadne odolné voči vysokým teplotám, nerezová konštrukcia, funkcia NZ pre spoľahlivé zatváranie v prípade poklesu tlaku

Viac o ventiloch so šikmým vretenom VZXF