Rigirózne požiadavky
pre vysokorýchlostné plniace systémy

dummy

Aplikácia: napínacie vyfukovanie

Váš zámer: veľmi kvalitné fľaše a rýchla adaptácia na rôzne tvary a rozmery

Naše riešenie: kombinácie valec/ventil a pohony pre vysoké rýchlosti cyklu, opakovateľnú presnosť a tepelnú odolnosť.

    Vysokotlaková jednotka na úpravu vzduchu

Vysokotlaková jednotka na úpravu vzduchu

Modulárne jednotky na úpravu stlačeného vzduchu pre napájanie strojov na vyfukovanie do formy vysokým tlakom

  • Dostupná v dvoch veľkostiach: do 3 000 m3/hodinu a do 6000 m3/hodinu
  • S veľmi malým poklesom tlaku
  • S vypínacím ventilom, mikrofiltrom, tlakovým regulačným ventilom a ďalším príslušenstvom.

 

Pneumatické komponenty pre vysokotlakové aplikácie

    Elektrický valec ESBF v prevedení Clean Look

Elektrický valec ESBF v prevedení Clean Look s hladkými povrchmi

Vrátane snímania s referenčnými bodmi definovaných užívateľom

  • Vysoká opakovateľná presnosť: ±0,015 mm
  • Špeciálne navrhnuté pre zóny oplachu: mazivo NSF-H1, krytie IP65 a rozšírená ochrana proti korózií
  • Vzduchové tesnenie pre čistenie

 

Ďalšie produktové informácie o ESBF

    Clean and powerful: Clean Design standard cylinder DSBF from Festo

Clean and powerful: Clean Design standard cylinder DSBF

Corrosion-resistant, standard dimensions to ISO 15552. FDA-approved lubrication and seal in the basic design. Even faster start-up with the optional self-adjusting end-position cushioning PPS and perfect in conjunction with the corresponding sensor SMT-C1.

 

DSBF in the catalogue         Sensors SMT in the catalogue

 

    MS service units

Clean compressed air for the food industry with Festo service units

Fine, micro and activated carbon filters for the highest compressed air quality requirements

Information on compressed air preparation

Detailed animation for the MS series

    Spoľahlivá kontrola kvality: inteligentný kamerový systém SBO...Q od Festo

Spoľahlivá kontrola: inteligentný kamerový systém SBOx-Q

Kontrola 100% kvality. Presné meranie, kontrola orientácie, polohovanie. Elektronická vyhodnocovacia jednotka a rozhrania (Ethernet/CAN) pre komunikáciu s master kontrolérmi (PLC) sú integrované. S trvale zabudovanými alebo vymeniteľnými šošovkami v závislosti od úlohy.

 

Inteligentné vizuálne systémy SBox-Q v katalógu