Rigirózne požiadavky
pre vysokorýchlostné plniace systémy

dummy

Aplikácia: uzatváranie nádob

Problém: spoľahlivé uzatváranie fliaš v záujme zaistenia kvality produktov

Naše riešenie: produkty pre spoľahlivé a presné podávanie

    Suitable for the food and beverage industry: stainless steel round cylinder CRDSNU from Festo

Stainless steel round cylinder CRDSNU

Standard cylinder to ISO 6432 with self-adjusting cushioning

  • Ambient temperature varies depending on variant: low temperature resistant or heat resistant
  • Sealing variants for use in applications with intensive cleaning

 

CRDSNU in the catalogue

Cushioning variants for CRDSNU

    Clean and powerful: Clean Design standard cylinder DSBF from Festo

Clean and powerful: Clean Design standard cylinder DSBF

Corrosion-resistant, standard dimensions to ISO 15552. FDA-approved lubrication and seal in the basic design. Even faster start-up with the optional self-adjusting end-position cushioning PPS and perfect in conjunction with the corresponding sensor SMT-C1.

 

DSBF in the catalogue         Sensors SMT in the catalogue

 

    kombinácia valec/ventil

Kombinácia valec/ventil

Predmontované funkčné jednotky s využitím pneumatických a elektrických komponentov

Kompletne adaptované podľa vašich technických požiadaviek, vopred zmontované do montážnej podskupiny. Vybavené hadicami a káblami, testované so všetkými prípojmi pre priamu integráciu do systému.

Viac informácií o riešeniach pripravených pre montáž

    Indukčné bezdotykové snímače SIT...CR s nerezovým telesom

Bezdotykový snímač v nerezovom telese SIE…-CR

Nová technológia umožňuje veľmi veľké snímacie vzdialenosti a veľké snímacie vzdialenosti aj pre neželezité kovy ako je hliník, mosadz, meď a pod. Nerezové teleso bez zvarov (aktívne zapuzdrenie povrchu)

 

SIE...CR v katalógu

    Ventilový terminál VTUG

Ventilový terminál VTUG

Vynikajúci pomer cena/výkon

  • Pre multipólový konektor alebo jednoduché a cenovo výhodné pripojenie ku všetkým typom zberníc
  • Veľmi vhodné pre inštaláciu ovládacej skrine, 24 ventilových pozícií

 Viac o nízkonákladovom ventilovom termináli VTUG