Rigirózne požiadavky
pre vysokorýchlostné plniace systémy

dummy

Aplikácia: transport

Váš cieľ: odpružený transport fliaš vo vzpriamenej polohe s maximálnou variabilitou

Naše riešenie: systémy pre bezpečný transport, ktoré možno adaptovať na rôzne formáty, vrátane presného zastavenia a reverzného chodu

    Elektrická os s ozubeným remeňom s guľôčkovým vedením ELGA-TB-RF

Elektrická os s ozubeným remeňom s guľôčkovým vedením ELGA-TB-RF

Nula mm bez vôle vedenia

  • Maximálna presnosť dokonca pri rýchlostiach 10 m/s a nakladaní s krútiacim momentom
  • Krycí pás na ochranu vedenia a ozubeného remeňa

Viac o elektrickej osi s ozubeným remeňom ELGA-TB-RF


    Servomotor EMMS-AS

Servomotor EMMS-AS

Pre aplikácie dynamického polohovania

  • Bezkontaktný servomotor s 8 rozsahmi krútiacich momentov
  • Teleso motora a prípoj napájania/kódovača s krytím IP65
     

Viac informácií o servomotore EMMS-AS

    Suitable for the food and beverage industry: stainless steel round cylinder CRDSNU from Festo

Stainless steel round cylinder CRDSNU

Standard cylinder to ISO 6432 with self-adjusting cushioning

  • Ambient temperature varies depending on variant: low temperature resistant or heat resistant
  • Sealing variants for use in applications with intensive cleaning

 

CRDSNU in the catalogue

Cushioning variants for CRDSNU

    Zarážkový valec STA/STAF od Festo do hmotnosti 150kg

Stop! Spoľahlivé pridržanie hmotností do 150 kg: zarážkový valec STA/STAF

Tieto valce sú húževnaté. Sú schopné bezpečne zastaviť nosiče obrábaných dielov, paliet alebo balíkov do 150kg. Zastavenie bez vibrácií a hluku s variantom s klopnou pákou. V troch variantoch, jednoduchá inštalácia a mimoriadne jednoduchá údržba.

 

Produktový prehľad zarážkových valcov

    Spoľahlivá kontrola kvality: inteligentný kamerový systém SBO...Q od Festo

Spoľahlivá kontrola: inteligentný kamerový systém SBOx-Q

Kontrola 100% kvality. Presné meranie, kontrola orientácie, polohovanie. Elektronická vyhodnocovacia jednotka a rozhrania (Ethernet/CAN) pre komunikáciu s master kontrolérmi (PLC) sú integrované. S trvale zabudovanými alebo vymeniteľnými šošovkami v závislosti od úlohy.

 

Inteligentné vizuálne systémy SBox-Q v katalógu