Rigirózne požiadavky
pre vysokorýchlostné plniace systémy

dummy

Aplikácia: paletizácia

Váš cieľ: automatizované riešenie pre vysokovýkonné transportné úlohy

Naše riešenie: manipulačné systémy pre transportné úlohy, či už elektrické, pneumatické alebo s využitím vákua

    Jemná a presná manipulácia s nosičmi platničiek pomocou elektrickej osi EGC od Festo.

Účinnejší vďaka menšieho rozmeru pre rovnakú záťaž: elektrická os EGC

EGC s s pohonom s ozubeným remeňom alebo vretenom pre rýchle transportné úlohy

Hliníkové profily s vonkajším vedením pre zvýšenie tuhosti

Stručné produktové informácie o EGC

Eklektická os EGC v katalógu

    Os EGC-HD pre vyššiu záťaž

Elektrická os EGC-HD pre vyššiu záťaž

  • Presné a rýchle vedenie pre veľké záťaže
  • Dokonalé pre manipulačné procesy ako napríklad montáž alebo lisovanie

Os EGC-HD pre vyššiu záťaž v katalógu

    Servomotor EMMS-AS od Festo veľmi dynamické pohyby

Vysoká dynamika: servomotor EMMS-AS

Neporaziteľný v kombinácii so správnymi kontrolérmi motora: funkcia riadenia krivkových kotúčov, rozhranie Ethercat, až 8 vstupov/výstupov.

 

Viac informácií o EMMS-AS

    Festo vacuum generator OVEM: integrated condition monitoring

Integrated process reliability: vacuum generator OVEM

Condition monitoring increases process reliability and prevents machine downtime

  • Monitoring of the set evacuation and ejection cycle time
  • Ideal in combination with the suction gripper ESG

 

 Short product information on OVEM

Vacuum generator OVEM in the catalogue

    Spoľahlivé uchopenie pomocou vákua v potravinovej zóne: Prísavky VAS od Festo v silikónovom vyhotovení

Spoľahlivé uchopenie pomocou vákua: prísavky VAS v silikónovom vyhotovení

Prísavky rôznych veľkostí a tvarov - okrúhle, ploché a vlnovcové - pre transport obrábaných dielov a balení rôznych hmotností, povrchov a tvarov. Prísavky vyrobené zo silikónu pre potravinársky priemysel, s vhodnými držiakmi prísaviek, filtrami a ostatným príslušenstvom.

 

Produktový prehľad vákuových ejektorov

    Control package CMCA for advanced handling systems

Control package CMCA for advanced handling systems

A ready-to-install, application-specific control system

  • Complete control functionality for demanding applications
  • Free 3D path control, optionally available with integrated PLC
  • Activation of up to four axes
  • In a control cabinet or as a mounting plate

More information about ready-to-install solutions

    Commissioning of axis systems

Commissioning service for axis systems

Fast, reliable and optimised to fully exploit the performance of your system

More about the commissioning service for axis systems