Bezchybné lakovacie systémy s vysokou rýchlosťou

Na pohyb karosérií automobilov cez lakovňu s vysokou rýchlosťou cyklu a nemennou kvalitou má veľký vplyv presné a nepretržité dodávanie stlačeného vzduchu. Spoločnosť Festo ponúka množstvo riešení a komponentov.

 

Produkty vhodné pre lakovacie systémy

 

Wartungsgeräte der Baureihe MS

Maximálny prietok pre vyššiu spoľahlivosť procesu

Komponenty pre zariadenie na úpravu vzduchu série MS ponúkajú vhodné riešenie pre každú úlohu. Nakombinujte si rôzne veľkosti, kaskády filtrov a sušičiek vzduchu na dosiahnutie požadovanej kvality stlačeného vzduchu, a to spôsobom, ktorý je energeticky optimalizovaný. K dispozícii aj v certifikovanej verzii s integrovanými snímačmi a bezpečnostnými funkciami až po výkonnostnú úroveň e podľa DIN EN ISO 13849-1. 

 

Dokonalá úprava stlačeného vzduchu

 

 

Durchflussregelventil VPCF

Presné ovládanie rozprašovacieho prúdu s veľkou dynamickou odozvou

Škrtiaci ventil VPCF spĺňa najvyššie požiadavky na dynamickú odozvu a presnosť opakovania s lineárnou charakteristikou.
Je trvácny aj v kritických prostrediach, pretože má triedu krytia IP65, certifikáciu ATEX 3 GD a je, samozrejme, bez látok LABS.

 

Okamžité zvýšenie produktivity

Animácia VPCF