Mať zodpovednosť za vodu znamená dobre sa o ňu starať. Voda, najmä pitná, sa stáva hodnotnou a často drahou komoditou. Je veľmi dôležité zabezpečiť efektívnu automatizáciu procesov úpravy vody a čistenia odpadovej vody. Vďaka nej sa znížia náklady a zároveň sa zabezpečia podmienky na udržanie rovnako vysokej kvality vody. Môžete sa spoľahnúť na naše dlhoročné skúsenosti v oblasti komunálnej a priemyselnej vodárenskej techniky a všetko môžete získať z jedného zdroja.
Novinky projektov a riešení

Dlhá cesta vody
Automatizácia pomocou pneumatiky v zariadení na úpravu vody pre región v Langenau. Toto zariadenie je jedným z najmodernejších zariadení na úpravu vody v Európe.

Pitná voda pre Bursu
Modernizácia 28 filtračných nádrží s novou automatizačnou technikou v zariadení na úpravu vody v Dobruce (Turecko).

Lineárny pohon DFPI
Ideálne riešenie pre ovládanie hradidiel, posúvačových ventilov, sedlových ventilov a iných prvkov. Spĺňa normu ISO 15552, má voliteľný integrovaný polohovací alebo odmeriavací systém. Kyvný pohyb je možný vďaka optimalizovanému vedeniu piestnej tyče.

Kyvný pohon DFPD
Jeho vlastnosti vám jednoducho umožňujú automatizovať škrtiace klapky, guľové a iné procesné ventily: 10 ... 2 300 Nm, uhol rotácie do 180°, aj vo vyhotovení s odolnosťou proti korózii – toto všetko je súčasťou jedno alebo dvojčinných variantov.

Regulátor polohy CMSX
Pre regulátor polohy CMSX sú procesy riadeného polohovania pneumatických kyvných a lineárnych pohonov hračkou. Ponúka výborný pomer cena/výkon, energeticky úspornú prevádzku, vysokú spoľahlivosť procesov vďaka spätnej väzbe analógovými alebo digitálnymi signálmi a nastaviteľnú bezpečnostnú polohu.
Ďalšie produkty pre procesnú automatizáciu
Online konfigurácia: jednoducho a rýchlo

Konfigurátor pre pneumatické, automatizované procesné ventily
S novým konfigurátorom je výber ručne ovládaných procesných ventilov či plne automatizovaných ventilov hračka. Vyberte niekoľko parametrov a konfigurátor vám okamžite navrhne vhodné kombinácie. Proces projektovania tak bude rýchlejší, jednoduchší a spoľahlivejší.

Riešenia pre konfigurátor ovládacej skrine vo vodárenskej technike (Cabinet Guide Online)
Technici a projektanti, ktorí pracujú pri riadení projektu a plánovaní systémov pre vodárenskú techniku, môžu pomocou nástroja Cabinet Guide Online v rekordnom čase vytvoriť ovládaciu skriňu pripravenú na montáž a v porovnaní s ovládacími skriňami prispôsobenými konkrétnemu projektu môžu výrazne ušetriť.
Prejsť priamo do konfigurátora
Inovatívne automatizačné koncepty

Automatizácia modulárnych tovární (modulárna automatizácia)
S premenlivou spotrebou a kvalitou neupravenej vody veľa spraviť nemôžete. Čo ale môžete spraviť, je zabezpečiť, aby to vaše zariadenie na úpravu vody inteligentne zvládlo. Práve tu prichádza do hry Industry 4.0 po sieti a modulárna automatizácia od Festo.

Plne automatický test integrity pri ultrafiltrácii
Aby ste dokázali čo najskôr zistiť, či nedochádza k únikom z membrány, musíte dôsledne monitorovať rozdiel tlaku medzi prítokom a odtokom. Festo na túto úlohu odporúča automatizované, decentralizované riadenie a monitorovanie tlaku.
O ďalších riešeniach sa dozviete tu: