Integrované snímače a bezpečnostné funkcie

Bezpečnejšie pre ľudí i stroje:

Zariadenia na úpravu vzduchu série MS6/MS9 so zabudovanými snímačmi a bezpečnostnými funkciami

  • Diagnostika
  • Preventívna údržba
  • Tlak, prietok a diferenciálny tlak možno monitorovať na diaľku
  • Núdzové vypnutie
  • Bezpečné odvetrávanie (bezpečnostné funkcie) systémov až do úrovne funkčnej spôsobilosti e, certifikované podľa DIN EN ISO 13849-1
  • Integrovaná funkcia pomalého nábehu

Výhody pre vás:

  • Menej prestojov
  • Intervaly údržby je možné plánovať
  • Minimalizovaná spotreba
  • Meranie spotreby šetrí náklady
  • Ľahké monitorovanie parametrov procesu

Snímače, ktoré môžu byť zabudované do série MS

Napríklad:

SFAM-62

Prietokové snímače SFAM-62 a MS6

Možnosť integrácie do série MS bez dodatočnej inštalácie

  • Počiatočný bod 1 %
  • Meranie prietokov do 15 000 l/min pre informácie o absolútnom prietoku s prahovými hodnotami
  • Komfortné nastavovanie spínacích bodov na displeji

Zabudované snímače MS..-SV-.. s funkciou pomalého nábehu a rýchleho odvzdušňovania pri akomkoľvek výkone

Napríklad:

MS6-SV

Pomalo nábehový/rýchlo odvzdušňovací ventil MS6-SV-E

Rýchle odvzdušnenie v prípade núdzového zastavenia v častiach systému, ktoré sú kritické z hľadiska bezpečnosti

  • Redundantný systém pre funkciu bezpečného odvetrávania
  • Funkčná integrácia: zabudovaná funkcia on/off, pomalého nábehu, snímania spínacieho stavu a diagnostiky.
  • K dispozícii tiež s priamym pripojením rozhrania AS-Interface