Kovová prípojka NPQH

Vhodná pre potravinársky priemysel a spĺňa požiadavky FDA

Vyššia kvalita a spoľahlivosť

  • Robustný a odolný proti chemickým látkam
  • Odolnosť voči veľmi vysokým teplotám
  • Bezpečné pre potravinársku výrobu
  • Široká škála variantov

 

Kombinácie:

Odolné voči hydrolýze v kombinácie s hadicami PUN-h pre mokré zóny

Procesná bezpečnosť vo vysokých teplotných rozsahoch do 150°C s hadicami PFAN

Technické údaje
Konštrukcia Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom teplotnom rozsahu [bar] -0.95 ... +16
Trieda odolnosti proti korózii CRC 3
Schválené pre potravinársky priemysel Požiadavky FDA
Teplota prostredia [°C] 0 ... 150
Teleso a uvoľňovacia objímka Niklovaná mosadz (15 µm)
Izolačný krúžok FPM
Upínací mechanizmus hadice Nerez