Montáž a elektronika

Prísun komponentov pre držiak náradia

Váš zámer: rýchle a spoľahlivé polohovanie a prísun komponentov

Naše riešenie: pneumatické a elektrické manipulačné systémy pre zmenu polohy komponentov a kamerové systémy monitorovania kvality

    Valve terminal MPA-L

Highly modular valve terminal MPA-L

  • Highly modular in single steps
  • Various control modules, such as I/O, PLC or position controller, can be attached as needed
  • Low-cost fieldbus connection via CTEU fieldbus node
  • For centralised installation concept

Valve terminal MPA-L in the catalogue

    Os EGC-HD pre vyššiu záťaž

Elektrická os EGC-HD pre vyššiu záťaž

  • Presné a rýchle vedenie pre veľké záťaže
  • Dokonalé pre manipulačné procesy ako napríklad montáž alebo lisovanie

Os EGC-HD pre vyššiu záťaž v katalógu

    Pohon bez piestnej tyče DGC s vodiacou jednotkou FENG

Pohon bez piestnej tyče DGC

  • Dlhá životnosť a veľké záťaže s vynikajúcou presnosťou
  • Nízke prevádzkové náklady, pretože nemá prakticky žiadne úniky

Pohon DGC v katalógu

    Pneumatické minisuporty DGSL

Pneumatické minisuporty DGSL

  • Kovový doraz s elastickým tlmením poskytuje opakovateľnú presnosť 0,01 mm.
  • Vedenie s 4-radovým guľôčkovým vedením poskytuje linearitu a paralelnosť v rozsahu 1/100 mm

 

 Produktové informácie o DGSL

Minisuporty DGSL v katalógu

    Ventilový terminál CPX/MPA pre diagnostiku a monitorovanie vo vodárenskom priemysle

Integrovaná diagnostika a monitorovanie podmienok na ventilovom termináli CPX/MPA

  • Vďaka inteligentnému monitorovaniu až 35% zníženie počtu výpadkov
  • Vyššia produktivita vďaka integrovanému riešeniu so zníženými nákladmi na inštaláciu

 

Katalógové informácie o CPX/MPA

Viac informácií o integrácii funkcií

    Paralelný uchopovač DHPS

Paralelný uchopovač DHPS s drážkou T

  • Veľká sila uchopenia s kompaktnými rozmermi (6 ... 35 mm)
  • Maximálna opakovateľná presnosť a voliteľnou integráciou pre snímače

 

 Viac o DHPS v brožúre pre čelnú jednotku

Paralelný uchopovač DHPS v katalógu

    100% kontrola kvality, spoľahlivé výsledky kontrol: inteligentný kompaktný vizuálny systém SBOx-Q od Festo

Spoľahlivé výsledky kontroly: inteligentná kompaktná kamera SBOx-Q

Pre spoľahlivú kontrolu kvality:

  • Kontrola orientácie malých dielov a dimenzie kyvných častí
  • Až 256 kontrolných programov, každý s 256 kontrolnými funkciami
  • Možnosť skladovania
  • Voliteľne: OCR (optické rozoznávanie znakov)

 

Pre riadenie:

  • Ako kontrolér CANopen vďaka integrovanému CODESYS PLC a rozhraniu CAN
  • Ethernet rozhranie pre zdieľanú komunikáciu až po úroveň správy

 

 Viac o kompaktných vizuálnych systémoch SBOx-Q

Kompaktné vizuálne systémy SBOx-Q v katalógu