Technológie pre automatizáciu v oblasti prírodných vied
Náklady v zdravotníctve sa neustále zvyšujú, a to aj pre meniacu sa demografiu. Spoločnosti stoja pred neľahkou úlohou vytvoriť diagnostické postupy pre preventívnu zdravotnú starostlivosť a medicínsku techniku, ktorá by bola cenovo dostupná a zároveň účinná. Odpoveďou oddelenia LifeTech vo Festo sú inovatívne riešenia pre automatizáciu laboratórií.
Moduly pripravené na inštaláciu sú ideálne na automatizáciu prípravy vzorky.
Spoločnosť Festo vám ponúka štandardizované komponenty a vyvinie v spolupráci s vami vhodné riešenia, a to od identifikácie a kontroly nosičov vzorky až po otvárenie a zatváranie fľaštičiek na vzorku a pridávanie tekutín do mikrotitračných dosiek.
Uchopovanie, otváranie a dávkovanie
Uchopovanie, otváranie a polohovanie malých fľaštičiek na vzorku
Vysoko kompaktný rotačný modul s uchopovačom EHMD je ideálny na použitie v automatizácii laboratórií, napríklad na otváranie a zatváranie rôznych fľaštičiek na vzorku. V kombinácii s uchopovačom a manipulačným systémom sa z neho stáva úplné riešenie pripravené na montáž.

Rotačný modul s uchopovačom EHMB
- Neobmedzené elektrické otáčanie a elektrické alebo pneumatické uchopovanie
- Univerzálna manipulácia s malými vzorkami
- Uchopovanie a rotácia, ako aj otváranie a zatváranie viečok
- Voliteľné: montážny modul s vyrovnávaním v osi Z automaticky vyrovnáva stúpanie závitu viečka
- Užitočné zaťaženie do 250 g
Viac o rotačnom module s uchopovačom sa dozviete tu
Rotačný modul s uchopovačom EHMD v katalógu

Elektrický uchopovač EHPS
- Kompaktná konštrukcia
- Jednoduché ovládanie otvárania/zatvárania uchopovačov
- Uchopovacia sila nastaviteľná v module uchopovača
- Použitie na úlohy, v ktorých nie je možné použiť pneumatiku
Viac o elektrickom uchopovači sa dozviete tu

Dávkovacia hlavica VTOE
- Modulárny dávkovací systém pre riešenia pripravené na inštaláciu
- Dávkovanie rôznych roztokov s maximálnou presnosťou
- Až 8 samostatne riadených ventilov
- Kompaktné rozmery
Polohovanie, identifikovanie a vyhodnotenie
Manipulačný systém s kamerou
Snímač sníma čiarový kód a kontroluje kvalitu vzorky tak, že porovnáva konkrétne hodnoty, ako je objem a kvalita krvi.

Plochý portál EXCM-30
- Kompaktný a plochý pre užitočné záťaže do 3 kg
- Priestorovo nenáročný pre montáž do laboratórnych zariadení
- S prednastavenými parametrami a pripravený na montáž
Viac informácii o plochých portáloch nájdete tu

Kompaktný manipulačný systém YXMx
- Prispôsobiteľná súprava pripravená na inštaláciu obsahuje softvér, kontrolér a kinematický systém
- Ľahká integrácia do aplikácie
- Jednoduché programovanie a uvedenie do prevádzky
Ako automatizovať procesy v laboratóriu (YouTube)