Nové produkty na úpravu stlačeného vzduchu a pripojovacej techniky:

Vákuový ejektor OVEM

Vákuový ejektor OVEM

Jednoduchá prevádzka a diagnostika

Nové: s IO-Link, jednoduché riadenie OVEM cez PLC.

 

Vákuový ejektor OVEM v katalógu

Energeticky účinný modul MSE6-E2M

Energeticky účinný modul MSE6-E2M

Šetrenie energiou nebolo nikdy také ľahké

MSE6-E2M úplne automaticky sleduje a reguluje dodávku stlačeného vzduchu do vašich systémov, pričom spotreba stlačeného vzduchu je až o 20 % nižšia.

   

Kombinácie zariadení na úpravu vzduchu: séria MSE6 v katalógu

Škrtiaci spätný ventil VFOH z kovu

Škrtiaci spätný ventil VFOH

Vyrobený z kovu, a tak je dostupnou alternatívou ventilu z nehrdzavejúcej ocele

Bezpečný pre prácu s potravinami a odolný do teploty 150 °C

 

Škrtiaci spätný ventil VFOH v katalógu

 

 

Klipovací nástroj AGTC

Klipovací nástroj AGTC

Menej práce pre zamestnancov

Pneumatické zariadenie na montáž klipov nahrádza manuálnu prácu pri montáži automobilov.

 

Klipovací nástroj AGTC v katalógu

Hadice PAN-R a prípojky QS G3/4

Hadice PAN-R 22 + 28 mm a prípojky QS G3/4

Ideálne pre vysoký prietok nad 10 000 l/min.

Robustné hadice s kalibráciou vonkajšieho priemeru (22 a 28 mm) a príslušné prípojky uľahčujú pripojenie veľkých ventilových terminálov, ako je VTSA, alebo pohonov, ako je DSBG.

 

Hadice PAN-R a prípojky QS v katalógu