Ventilový terminál VTUG, verzia plug-in

Kompaktný ventilový blok pre nízkonákladové, všeobecné použitie

  • K dispozícii ako viacpinový alebo zbernicový ventilový terminál – pre rýchle a jednoduché prebudovanie
  • Diagnostika prostredníctvom LED a zbernice
  • Až do 24 ventilových pozícií s pevným rozstupom
  • Dve funkcie na jednej ventilovej pozícii pri použití 2x 3/2-cestných ventilov
  • Terminál VTUG s plug-inom pre bezpečnostné funkcie: integrácia ventilov VUVG so samostatným pripojením
  • Vhodné na použitie v ovládacej skrini
  • 3 veľkosti ventilov – až o 100 % vyššia rýchlosť prietoku ako pri riešeniach konkurencie

Nové:

  • Optimalizovaný variant šetriaci priestor na inštaláciu v ovládacích skriniach – terminál VTUG s pripojovacou lištou a výstupmi smerujúcimi dopredu
  • Už nikdy viac problémy so spätným tlakom vďaka spätným ventilom na pripojovacej lište
  • Samostatná regulácia rýchlosti s nízkymi nákladmi, zabezpečená proti neoprávnenej manipulácií, s pevným škrtiacim ventilom na pripojovacej lište
  • Výmena ventila počas prevádzky vďaka funkcii hot swap

 

Konfigurácia a súbory na prevzatie

Konfigurácia a objednanie ventilového terminálu VTUG

Viac informácií o produkte VTUG

Prehľad častí ovládacej skrine s montážnymi otvormi

 
Zbernica VTUG

Nové:

EtherNet/IP

Inštalačný systém CPI

 
 

Neuveriteľne jednoduchá a nízkonákladová zbernicová technika:

Viac informácií o inštalačnom systéme CTEL

 
VTUG v ovládacej skrini

Balíček s riešením na inštaláciu do ovládacej skrine

Ventilový terminál VTUG v kombinácii s automatizačnou platformou CPX-E

Stručný opis riešenia integrovaného do ovládacej skrine

Ďalšie informácie o CPX-E