Séria Simplified Motion Series
V sérii Simplified Motion Series sa prvýkrát spája jednoduchosť pneumatiky s výhodami elektrickej automatizácie. Tieto integrované pohony sú dokonalým riešením pre všetkých používateľov, ktorí hľadajú elektrickú alternatívu pre úlohy s veľmi jednoduchým pohybom a polohovaním a chcú sa vyhnúť pomerne zložitému procesu uvedenia do prevádzky tradičných systémov s elektrickým pohonom.

Nie je potrebný žiaden softvér, pretože prevádzka je založená na princípe „plug and work“. Samozrejmosťou sú digitálne I/O a rozhranie IO-Link® – produkt má štandardne dva typy riadenia.
Pohony sú vďaka zjednodušenej funkcionalite vhodné pre jednoduché pohyby medzi dvomi mechanickými koncovými polohami a zároveň majú aj optimalizované pohybové charakteristiky, jemne tlmený spätný pohyb piesta do koncovej polohy alebo zjednodušené funkcie lisovania a upínania.
Séria Optimised Motion Series
Séria Optimised Motion Series: systém s optimalizovaným výkonom za dobrú cenu. Skladá sa z mechanického systému s trvalo pripevneným motorom, systému pohonu (kontrolér motora) s technológiou zabudovaného webového prehliadača a zodpovedajúcich pripojovacích káblov. Výborné riešenie pre jednoduché manipulačné úlohy so samostatným elektrickým valcom, osou s ozubeným remeňom alebo rotačným modulom či ako cenovo výhodné viacosové riešenie. Ďalšie veľké plus: pre konfiguráciu, objednávanie a uvedenie do prevádzky sa používa len jeden typový kód.

Jednoduché
- Jeden objednávací kód na výber a konfigurácia produktu
- Optimalizovaná pevná kombinácia kontroléra a motora
Rýchle
- Konfigurácia pohybu a polohovania pomocou nástroja WebConfig
- Rýchla a jednoduchá prevádzka a uvedenie do prevádzky
Flexibilné
- Možnosť nastavenia polohy, sily a rýchlosti
- Možnosť definovania pohybových profilov