Elektrický valec ESBF

Axiálna montáž motora a voliteľná externá vodiaca jednotkaParalelná montáž motoraElektrický valec ESBF v najmenšej veľkosti 32 (novinka)Elektrický valec ESBF so silami do 17 kNOchrana piestnej tyče pred únikmi s mechmiKompenzácia tlaku zvádzaného vzduchu pre krytie do IP65Stlačený zvádzaný vzduch na valci a voliteľných mechochVoliteľné snímanie polohy bezdotykovým snímačom a hliníková lišta na upevnenie snímačaKompenzácia tlaku zvádzaného vzduchu na valci a voliteľné snímanie polohy bezdotykovým snímačom Zväčšiť

 

Kliknite a zobrazia sa vám varianty produktu

Axiálna montáž motora a voliteľná externá vodiaca jednotkaParalelná montáž motoraElektrický valec ESBF v najmenšej veľkosti 32 (novinka)Elektrický valec ESBF so silami do 17 kNOchrana piestnej tyče pred únikmi s mechmiKompenzácia tlaku zvádzaného vzduchu pre krytie do IP65Stlačený zvádzaný vzduch na valci a voliteľných mechochVoliteľné snímanie polohy bezdotykovým snímačom a hliníková lišta na upevnenie snímačaKompenzácia tlaku zvádzaného vzduchu na valci a voliteľné snímanie polohy bezdotykovým snímačom

Voľné polohovanie: rýchle, presné a výkonné

Posuvové sily do 17 kN

  • 6 veľkostí: od 32 do 100
  • Hladké povrchy: Clean Look
  • Piestna tyč zaistená proti pretočeniu s klzným vedením
  • Vodiaca jednotka s obežným guľôčkovým vedením pre zachytenie priečnych síl alebo pre vyššiu ochranu proti pretočeniu
  • Voliteľne: IP65, vysoká ochrana proti korózii alebo s mazacím tukom, ktorý je schválený FDA na použitie v potravinárskom priemysle
Ocenenie reddot design award 2015

 

Dokonalá kombinácia:

Modulárny systém s bezdotykovým snímačom SMT-8M-A

Bezdotykový snímač SME/SMT-8 pre referenčnú jazdu alebo snímanie polohy