Normalizovaný valec so svorníkmi DSBG
ISO 15552

Výkonný veľký valec s mnohými variantmi

Voliteľne so závrtnými skrutkami pre aplikácie v baníckom priemysle

  • Výkonné, ľahké a trvácne
  • Tlmenie P alebo PPV v štandardnej výbave
  • Pre použitie do max. 150 °C
  • Varianty ATEX
  • Do náročných prevádzkových podmienok

Rôznorodosť vďaka modulárnemu systému – k dispozícii varianty:

  • Priebežná piestna tyč
  • Vysoká ochrana voči korózii
  • Tesnenia odolné pri vysokých teplotách
  • Predĺženie piestnej tyče
  • Predĺženie závitu piestnej tyče
  • Závit piestnej tyče
  • Stredové kyvné uchytenie
  • Integrované závrtné skrutky