Výroba tenkovrstvových solárnych modulov

Bezpečný pohon plynových ventilov v procesoch nanášania

Ventilový terminál VTOC

Ventilový terminál VTOC

  • Špeciálny ventilový terminál pre použitie v úlohe riadiaceho ventilu
  • 2-kanálové riadenie ventilov média cez konvenčné zbernicové systémy zabraňuje chybnému chodu
  • Zabudovaný systém optických káblov pre maximálnu spoľahlivosť procesu

 

Produktové informácie o VTOC

Ventilový terminál VTOC v katalógu

Ako vznášanie na vzduchu: bezkontaktný a jemný transport obrobkov

Vzduchové ložisko ATBT

Vzduchové ložisko ATBT

  • Homogénna zaťažiteľnosť silami po celej ploche vzduchového vankúša pre zvýšenú spoľahlivosť procesu
  • Bezkontaktný transport na vzduchových vankúšoch s hrúbkou platničky s minimálnou spotrebou vzduchu
  • Jednotlivé komponenty alebo na koľajnici, k dispozícii v prispôsobených dĺžkach

 

Produktové informácie o vzduchovom ložisku ATBT

Rýchly a bezpečný transport sklenených dosiek vo vysokom vákuu

Teleskopická vidlica

Manipulačný systém s teleskopickou vidlicou

  • Stabilné dokonca pri hmotnostiach nad 10 kg
  • Vhodné pre vysoké teploty = nízkonákladová alternatíva pre roboty v čistých priestoroch
  • Špeciálna podpora skla zabraňuje vytvoreniu stôp na sklenených doskách. 
  • Inštalačný priestor = rozmer obrábaného dielu
  • Presné pohyby bez otrasov až 2,100 mm s elektrickým pohonom s vretenom

Viac o teleskopickej vidlici 

Rýchla a bezpečná preprava platničiek a solárnych článkov

Portál H EXCM

Portál H od Festo s Bernoulliho uchopovačom OGGB

Vysokorýchlostný portál H EXCM je rýchly, presný a kompaktný.

Citlivé platničky sú jemne transportované s využitím Bernoulliho uchopovača OGGB pre uchopenie s malým kontaktom.

 

Tento proces je mimoriadne bezpečný a ekonomický z hľadiska spotreby stlačeného vzduchu.

 

Viac informácií o H portáli

Voliteľné so servisom uvedenia do prevádzky

Bernoulliho uchopovač OGGB v katalógu

 

Otázky o teleskopickej vidlici:

Napíšte našim odborníkom