Festo vyvíja v úzkej spolupráci so svojimi zákazníkmi produkty a subsystémy pre medicínske zariadenia.
Zamerané na efektívnu reguláciu a riadenie plynov používaných v medicíne
- Riadenie prietoku kompaktnými ventilmi na vetranie a kyslíkovú terapiu
- Riešenia so zabudovanou pneumatikou pre chirurgické zariadenia
- Riadenie kvapalín s uzavretou slučkou v zubárskych súpravách
Ventily s piezotechnológiou pre medicínsku techniku – kompaktné, tiché a s nízkou spotrebou
Pre mobilné aplikácie a aplikácie pre blízky kontakt s pacientom, najmä na reguláciu prietoku a tlaku, sú lepšie proporcionálne piezoventily ako elektromagnetické ventily:
- Vďaka nízkej spotrebe energie sú vhodné pre zariadenia, ktoré sú napájané z batérií
- Konštrukcia odolná voči opotrebeniu zabezpečuje vysokú životnosť
- Malý priestor na inštaláciu a nízka hmotnosť
- Kompatibilita s kyslíkom
2/2-cestné proporcionálne ventily
3/3-cestné proporcionálne ventily
používajú sa napr. na reguláciu prietoku alebo tlaku pri kyslíkovej terapii, oftalmológii alebo dialýze.
Proporcionálne ventily

Vyberte si zo sérií ventilov s rozličnými pracovnými tlakmi, nominálnymi šírkami, rozsahmi prietokov a prevádzkovými teplotami:
- 2/2-cestný ventil (normálne zatvorený)
- 3/3-cestný ventil (normálne zatvorený)

Proporcionálny elektromagnetický ventil VPWS
Ľahké a kompaktné ventily vo forme vložky s priemerom 15 mm a vysokým prietokom.
- 2/2-cestný ventil
- Ideálny pre aplikácie s minimálnym inštalačným priestorom
Tlakové regulačné ventily a prietokové ventily s piezotechnológiou, snímačmi a riadiacou elektronikou

Proporcionálny prietokový ventil VEMD
- 2/2-cestný ventil so snímačom prietoku ovládaný elektronicky
- Kontrolér hmotnostného prietoku (MFC)

Proporcionálne tlakové regulačné ventily VEAA, VEAB
- 3/3-cestný ventil so snímačom tlaku ovládaný elektronicky

Miniatúrny ventil VOVK
- Mimoriadne malý a veľmi ľahký
- Veľký rozsah tlaku: -0,9… 7 barov
- Veľmi nízka spotreba energie – vhodný pre kompaktné ventilové terminály alebo riešenia napájané batériami
- Tri možnosti nastavenia

Miniatúrny riadiaci ventil VUVG rozširuje sériu MHA1
- Možnosť redukcie prídržného prúdu
- Pre plyny
- Stupeň ochrany IP65 a IP40
- Vhodný pre vákuum
Liečebné systémy
Kyslíková terapia pre mobilné aplikácie
Ako to funguje:
Malé a ľahké piezoventily regulujú prietok a tlak plynov, čím sa pri rôznych procesoch uvoľňuje kyslík.
Stacionárne zariadenie na zlepšenie dýchania v klinickom prostredí
Účinná dialýza sa nezaobíde bez presnej regulácie a riadenia prietoku krvi a dialyzátu.
Ako to funguje:
Piezo ventily, ventily na médiá, pneumatické ventily, proporcionálne tlakové regulačné ventily v akcii
Chirurgické nástroje
Na príklade operácie očí vidno, ako môžu byť riadené operačné nástroje ovládané pneumaticky.
Ako to funguje:
Pneumatická riadiaca jednotka s elektromagnetickými ventilmi a piezoventilmi vykonáva tieto funkcie:
- ovládanie operačných nástrojov
- vákuové odsávanie
- preprava kvapalín
Riadenie prietokov kvapalín, plynov a kalu s uzavretou slučkou v zubárskych súpravách
Jednotlivé prístroje sú ovládané nezávisle od seba prostredníctvom spínacích ventilov, proporcionálnych ventilov, čerpadiel a kompresorov.
Zdravotné pomôcky
Pri zdravotníckych školeniach sa používajú makety, ktoré simulujú dýchanie, pulz a telesné tekutiny, ako sú slzy.
Na simuláciu pohybu vzduchu a tekutín sa používajú inteligentné riadiace systémy.
Regulácia prietoku a tlaku v zdravotníckych matracoch.
Piezoventily ovládajú jednotlivé vzduchové komory, a to potichu a s pomalým nábehom.