Výber ventilového terminálu

Prehľad a porovnanie sérií ventilových terminálov od Festo

Tu je prehľad dostupných sérií ventilových terminálov spolu s najdôležitejšími technickými údajmi a odporúčaním pre ich použitie.

Jednoduché a cenovo výhodné ventilové terminály s pevným rozstupom

    Ventilový terminál VTUG s plug-in

Kompaktný s vysokou prietokovou rýchlosťou: VTUG s plug-in

  • Mnoho možností elektrického zapojenia od multipólového konektora po zbernicu, a to vďaka Festo I-Port
  • Pripojovacie bloky pre priamu integráciu umožnujú optimálne zapojenie do ovládacích skríň
  • Ventily s elektrickým a pneumatickým pohonom: pre vákuové aplikácie      
  • Tri veľkosti ventilov pre prietok 220 až 1300 l/min

Stručné informácie o ventiloch a ventilových termináloch zo série VG

VTUG v katalógu

    Ventilový terminál CPV

Maximálna hustota výkonu, ľahký a kompaktný: ventilový terminál CPV

  • Ventily s elektrickým a pneumatickým pohonom: pre vákuové aplikácie po prostredie v zmysle ATEX
  • Certifikácia ATEX v zmysle smernice EU ATEX
  • Pripojovací blok pre priamu integráciu umožnuje optimálne zapojenie do ovládacích skríň
  • Tri veľkosti ventilov pre prietok 400 až 1 600 l/min

 

CPV v katalógu

Modulárne ventilové terminály s kombináciou veľkostí ventilov

    Ventilový terminál MPA-L s I-Port a zbernicovým uzlom

Rozšíriteľný v jednotlivých krokoch: ventilový terminál MPA-L

  • Ľahký, cenovo výhodný a odolný voči korózii vďaka použitiu plastov na doske
  • Mnoho možností elektrického zapojenia od multipólového konektora po zbernicu, a to vďaka Festo I-Port a CPX
  • Cenovo výhodný pevný obmedzovač, zvislá doska blokovania tlaku užitočná pri výmene ventilov počas výroby, tlakový regulačný ventil
  • Kombinovateľné ventily v troch veľkostiach pre prietok do 850 l/min, v plastovom i kovovom prevedení

 

Stručné produktové informácie o MPA

MPA-L v katalógu

Inteligentné ventilové terminály s maximálnou integráciou funkcií

    Ventilový terminál MPA-S

Vynikajúce komunikačné možnosti vďaka sériovému zapojeniu: ventilový terminál MPA-S

  • Až 128 funkcií/64 polôh ventilu
  • Proporcionálna technika a inteligentná diagnostika
  • Integrácia pneumatickej a elektrickej funkcie
  • Možnosť dvoch veľkostí ventila pre prietok 360 až 670 l/min

 

Stručné produktové informácie o MPA

MPA-S v katalógu

 

    Ventilový terminál VTSA

Bezpečnostná pneumatika a maximálna kombinácia veľkostí ventilov: ventilový terminál ISO VTSA

  • Množstvo pneumatických bezpečnostných funkcií
  • Robustné teleso ventilu a dosky sú vyrobené z kovu
  • Pre aplikácie s vysokou prietokovou rýchlosťou: VTSA-F
  • Cenovo výhodná prietoková rýchlosť od 500 do 4000 l/min vďaka ventilom v piatich veľkostiach

 

Stručné produktové informácie o VTSA

VTSA v katalógu

    Automatizačná platforma CPX

Automatizačná platforma: CPX

  • Nezávislá platforma I/O
  • Kombinovateľná s VTSA, MPA-S a MPA-L
  • Integrované riadenie front-end a riadenie pohybu
  • Mnoho modulov pre meranie a riadenie

 

Stručné produktové informácie o CPX

CPX v katalógu

Ventilové terminály určené pre aplikáciu

Ventilový terminál MPA-C v prevedení clean design

Ventilový terminál Clean Design: MPA-C

  • Ideálny pre potravinársky priemysel: Mazivo NSF-H1, materiály spĺňajúce požiadavky FDA
  • Výborná odolnosť proti korózii a médiám pre všetky oblasti, ktoré vyžadujú intenzívne čistenie
  • Konštrukcia optimalizovaná na čistenie a stupeň ochrany IP69k
  • Dá sa jednoducho rozšíriť vďaka samostatným pripojovacím doskám

 

Stručné informácie o MPA-C

MPA - C v katalógu

 

    Ventilové terminály s optimalizovanou hmotnosťou

Kompaktné ventilované terminály s optimalizovanou hmotnosťou: CPV-SC a VTUB

  • CPV-SC: štvorcový tvar 40 x 40 mm
  • CPV-SC: ventilové terminály s integrovanými ventilmi pre montáž na dosku zabezpečujú maximálnu kompaktnosť
  • VTUB: odolnosť voči svetlu a korózii vďaka použitiu plastov
  • VTUB: hlavné funkcie ventilu

 

VTUB v katalógu

CPV-SC v katalógu

    Ventilové terminály pre veľmi nízky prietok: VTOC a MH1

Riadiace/miniatúrne ventilové terminály: VTOC a MH1

  • MH1: miniatúrne ventilové terminály vhodné do vákua s krátkymi spínacími časmi
  • MH2-MH4: rýchlospínacie ventily pre vyšší prietok
  • VTOC: veľa možností elektrického zapojenia vďaka Festo I-Port
  • VTOC: možnosť aretácie pre zvýšenie bezpečnosti

 

VTOC v katalógu

MH1 v katalógu

MH2, MH3, MH4 v katalógu

 

Digitalizovaná pneumatika!

Festo Motion Terminal

Festo Motion Terminal

Po prvýkrát môžete prostredníctvom aplikácie prepínať medzi jednotlivými pneumatickými funkciami bez toho, aby ste museli meniť hardvér.

Festo Motion Terminal

 

Automatické vytvorenie schémy zapojenia

Schematic Solution

Schematic Solution

Vytvorte úplné projekty EPLAN pre produkty ako CPX/VTSA alebo CPX/MPA za pár minút.

Schematic Solution v App World

Schematic Solution

 

Podpora a služby

Servis

Prestoje sú drahé! Nástroje Festo Tools ich pomáhajú minimalizovať.

Viac o o našich službách