Zariadenia na úpravu vzduchu série MS

Úprava vzduchu na mieru: od štandardu k špecifickým riešeniam

Vďaka modularite je možné dosiahnuť akúkoľvek triedu ISO

  • Mimoriadne vysoký prietok až 28 000 l/min
  • Individuálna konfigurácia v modulárnom systéme
  • Zabudované snímače tlaku/prietoku
  • Zabudované bezpečnostné ventily
  • Energetická účinnosť vďaka kombinácií veľkostí alebo energeticky účinnému modulu MSE6-E2M

 

Ľahko dostupné kľúčové produkty: zariadenie na úpravu vzduchu série MS zo základnej ponuky v katalógu

Rozsah:všetky zariadenia pre úpravu vzduchu série MS v katalógu

Produkty z rozšírenej ponuky sa používajú pri špecifických aplikáciách, napríklad s integrovanými snímačmi alebo bezpečnostnými funkciami.

Stručný opis od Festo: zistite všetky dôležité informácie o MS2 za menej ako minútu.

Technické údaje

Typ MS2 MS4 MS6 MS9 MS12
Rozmer rastra [mm]  25 40 62 90 124
Prípustný primárny tlak [bar] max. 10
max. 14 max. 20 max. 20 max. 20*
Teplota prostredia [°C] -5 ... +50
-10 ... +60
Prietok LFR qnN [l/min.] 310 1 700 6 200 20 000 28 000
Rozmer prípoja M5, QS6
G1/8, 1/4, 3/8 G1/4, 3/8, 1/2, 3/4 G1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 G1, 1 1/4, 1 1/2, 2

* Maznica max. 16 bar; plne automatické vypúšťanie kondenzátu max. 12 bar