Kombinácie veľkostí v sérii MS

Dômyselnou kombináciou veľkostí sa dosahuje optimálny prietok a šetrí sa inštalačný priestor

Nakombinujte si rôzne veľkosti pomocou adaptéra

  • Optimálne využitie prietoku na každú funkciu
  • Šetrí priestor
  • Šetrí peniaze
  • Energeticky účinné riešenie

Vyberte si niečo menšie.

Kombinácie veľkostí MS6 a MS9


Kombinácie štandardných zariadení od MS6 s jemnými filtrami a mikrofiltrami od MS9

Táto vzorová kombinácia ponúka:

o 30 % nižšie náklady na komponenty

o 18 % menší priestor na inštaláciu

Pri týchto podmienkach:

Tlak 6 bar, nie 8 bar

Prietok 5 000 l/min

Filtrácia 0,01 μm

 

Rovnaký výkon, nižší prevádzkový tlak = asi o 6 % nižšie náklady na energiu

Produkty zo série MS6 a MS9 v katalógu