Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM

Proporcionálny ventil VPPM je mimoriadne všestranný: stlačením tlačidla si môžete vybrať z troch prednastavení charakteristiky riadenia, či už integrovaného do ventilového terminálu MPA-S s multiplexovaním a rozsiahlou diagnostikou cez zbernicu/Ethernet, alebo ako samostatný ventil s IO-Link.

Multisenzorové riadenie so zabudovanými tlakovými snímačmi sa vyznačuje stabilitou a presnosťou aj pri meniacich sa teplotách a zložitých aplikáciách.

Multisenzorové riadenie (kaskádové riadenie) VPPM

 

Výhody

  • Lepšia presnosť riadenia a dynamickej odozvy ako pri samostatných regulačných ventiloch
  • Optimálna charakteristika nízkeho signálu bez premodulovania
  • Presná regulácia aj na dlhšie vzdialenosti
  • Necitlivé na zmeny teplôt

Proporcionálna technológia na ventilovom termináli VPPM-MPA

Proporcionálny rozvádzací ventil VPWP-MPA

integrácia funkcií s VPPM-MPA

  • Kompletné integrované riešenie: Festo plug and work® na jednoduchú montáž, inštaláciu a riadenie viacerých VPPM
  • digitálne hodnoty tlaku
  • Diagnostika cez zbernicu: regulácia a monitorovanie všetkých hodnôt na diaľku
  • Ekonomické multiplexovanie: pomocou smerových ovládacích ventilov môžete nastaviť a udržiavať až 8 nastavení tlaku

Stručné produktové informácie o VPPM-MPA

Proporcionálne ventily VPPM na termináli CPX

Proporcionálny rozvádzací ventil VPWP-MPA v katalógu

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM ako samostatný komponent

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM s IO-Link

VPPM s obmenami

  • Modulárny systém: tri veľkosti a tri rozsahy tlaku
  • Whitworthov závit (G) a závit NPT
  • S/bez LCD indikácie
  • S možnosťou IO-Link zbernica/Ethernet
  • Multisenzorové riadenie
  • Tri prednastavenia pre rýchle uvedenie do prevádzky

Stručné produktové informácie o VPPM

Stručné produktové informácie o VPPM s IO-Link

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM v katalógu

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM-NPT v katalógu

Príklady použitia proporcionálneho ventilu VPPM

Tlačiarenské a papierenské stroje: Ventil VPPM ovláda pneumatické brzdy a reguluje kompenzačné valce na riadenie rýchlosti a napnutia.

 

Všetky príklady nájdete tu.

Tlačiarenské a papierenské stroje: Ventil VPPM ovláda pneumatické brzdy a reguluje kompenzačné valce na riadenie rýchlosti a napnutia.

VPPM riadi a reguluje rôzne procesy

  • Tlačiarenské a baliace stroje
  • Manipulácia
  • Dávkovanie tekutín v potravinárstve
  • Dlhodobé testovanie
  • Ultrazvukové zváranie v zváracích strojoch
  • Dávkovanie v baliacich strojoch

 

 

 

Rovnaká funkčnosť s menším počtom proporcionálnych ventilov, a to vďaka

multiplexingu