Industry 4.0/IoT – produkty a riešenia

Industry 4.0 a internet vecí zaujíma tak priamych dodávateľov (OEM), ako aj konečných užívateľov. Výroba a digitálny svet idú ruka v ruke. A tak sa automatizácia tovární stáva flexibilnejšou, zvyšuje sa energetická účinnosť, logistické procesy sú prepojenejšie a optimalizuje sa hodnotový reťazec. Tým všetkým prechádza aj procesná automatizácia.


 

Internet vecí, inteligentná továreň, kyber-fyzikálne systémy a veľké dáta sú hnacou silou projektu budúcnosti – riešenia musia byť rýchlejšie, rozmanitejšie, flexibilnejšie a inteligentnejšie. Čoraz viac sa kladie dôraz na vyššiu dostupnosť, šetrenie energiou a výrobu just-in-time.


Festo zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe trendu Industry 4.0 a kladie dôraz hlavne na tieto aspekty:


Politika a štandardizácia: Festo je členom iniciatívy „Industry 4.0“ nemeckej spolkovej vlády a spolupracuje v tomto ohľade so všetkými normalizačnými organizáciami a iniciatívami.

Výskum v spoločnosti Festo



Produkty a technológie: Festo ponúka kompletné elektrické a pneumatické automatizačné riešenia, od cloudu cez ovládaciu techniku, IoT brány, snímače a pohony.

Industry 4.0 v praxi: technologická továreň Scharnhausen

Svet automatizácie, prezentácia systému

O produktoch a riešeniach sa môžete dozvedieť cez príslušné záložky dole.

Základné a dodatočné vzdelávanie: Festo školí pracovníkov vzhľadom na budúcnosť. Dbá na optimalizáciu procesov a pamätá na dodatočné vzdelávanie.

Didaktika: CP Factory

Školiace systémy a výučbové továrne pre Industry 4.0



Spolupráca človek-stroj: inšpirácia prírodou a Bionic Learning Network.

Chcete sa opýtať spoločnosti Festo na Industry 4.0?

 
 
 
 

Riadiaca technika Industry 4.0 s IP20

Kontrolér CECC

Kontrolér CECC

  • Kompaktný kontrolér s procesorom 400 MHz
  • CODESYS V3 od Festo
  • 12 digitálnych vstupov/8 digitálnych výstupov
  • 2 rýchle počítadlá do 250 kHz
  • Rozhrania: USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps a voliteľne IO-Link, RS232, RS485/422, enkóder
  • Server OPC-UA na integráciu do prostredí Industry 4.0 host (od Codesys SP7)

Kontrolér CECC v katalógu

     

Obslužné zariadenia CDPX

Obslužné zariadenia CDPX

  • Vysoké rozlíšenie
  • Projektovanie a programovanie cez program Designer Studio
  • Displej: farebný TFT
  • Veľkosť displeja: 4.3 ... 13.3"
  • Rozlíšenie displeja: 480x272 ... 1280 x 800 pixelov
  • Rozhrania: USB, Ethernet, RS485, SD karta
  • CDPX-SL-3: integrovaný kontrolér CODESYS V3 od Festo. Klient OPC-UA na integráciu do prostredí Industry 4.0 host (od Codesys SP7)

Obslužné zariadenia CDPX v katalógu

Riešenia pre Industry 4.0

Paralelný kinematický systém s CPX/EMCA

Industry 4.0, robotika bez ovládacej skrine: vysokorýchlostný manipulačný systém s CPX/EMCA a virtuálnymi komunikačnými rozhraniami

  • Revolučné: kompaktná robotická štruktúra bez ovládacej skrine vďaka rozsiahlej integrácii funkcií
  • CPX kontrolér s krytím IP65/67 s Codesys Softmotion, OPC UA rozhraním pre Industry 4.0
  • Integrované motory EMCA s krytím IP54/65
  • Virtuálne uvedenie do prevádzky prostredníctvom simulačného softvéru CIROS od Festo Didactic s pripojením k skutočnému paralelnému kinematickému systému. Pripravený pre opisný jazyk AML (Automation Markup Language, v preklade značkovací jazyk pre automatizáciu, prichádzajúci štandard pre Industry 4.0)
  • Vysokorýchlostný manipulačný systém s robotickými funkciami pre voľne programovateľné trojdimenzionálne pohyby – riadenie pohybu od Festo
  • Jednoduché zabudovanie do našich kompaktných manipulačných systémov a iných mechatronických subsystémov

CPX v katalógu


Štúdia Delta kinematiky s CPX/EMCA

Naši odborníci radi zodpovedia na vaše otázky o Industry 4.0: