Pekárenská a cukrárenská výroba

Brötchen Rohlinge auf Fließband

Hygienické a robustné automatizačné riešenia s jednoduchým čistením pre pekárenskú a cukrárenskú výrobu. Festo ponúka komponenty, riešenia systémov pripravených pre montáž a vhodné služby pre vaše výrobné procesy, a to od zásobovania základnými surovinami po výrobu cesta, pečenie a balenie.

Máme vhodné riešenie pre tieto požiadavky:

  • Úspora času pri čistení vďaka komponentom vo vyhotovení clean design
  • Funkčnosť komponentov pri nízkych a vysokých teplotách
  • Pohony na presné rezanie s opakovateľnými výsledkami
  • Riešenia pre spoľahlivé balenie s vysokou flexibilitou

Riešenia pre najlepšie výsledky

Druckluftaufbereitung mit MS-Reihe

Kvalita potravín a kvalita stlačeného vzduchu

Keď prichádza stlačený vzduch do kontaktu s potravinami, je nutná opatrnosť. Dôvodom je, že stlačený vzduch nie je prirodzene čistý. Úprava stlačeného vzduchu prispôsobená použitiu garantuje najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti potravín, spotrebiteľov a výrobcov.

Ďalšie informácie nájdete v bielej knihe Kvalita stlačeného vzduchu (PDF)

Machine Vision System SBOC

Systémy strojového videnia pre maximálnu produktivitu

Kamerové systémy sa používajú v mnohých aplikáciách, či už je to na snímanie polohy, alebo na zisťovanie kvality. So spoločnosťou Festo si môžete vybrať sami: máme dobre prispôsobené, efektívne riešenie takmer pre každú požiadavku.

Viac o systémoch na spracovanie obrazu

Komponenty Festo podporujú pekárske remeslo

Brezelproduktion

„Pneumatické komponenty od Festo sa ukázali byť vhodné. Stroj pracuje spoľahlivo, má krátke časy nastavenia, dobre znáša múčny prach a vydrží vysokú záťaž, najmä pri uzatváraní .“

Martin Schill, majiteľ a hlavný pekár spoločnosti Bäckerei Schill

Zistite viac

Automatizácia pekárenskej a cukrárenskej výroby

Komponenty pre zariadenie na úpravu vzduchu série MS

Komponenty pre zariadenie na úpravu vzduchu série MS

Pre najvyššie požiadavky na kvalitu stlačeného vzduchu. S možnosťou modulu pre energetickú účinnosť MSE6-E2M: úplne automaticky monitoruje a ovláda zdroj stlačeného vzduchu.

Viac o komponentoch zariadenia pre úpravu vzduchu série MS:

Kompaktné vizuálne systémy SBOx

Kompaktné vizuálne systémy SBOx

Pre jednoduché aplikácie: nízka cena a rýchle uvedenie pre prevádzky Vysoký výkon s čítačkou kódov pre 1D/2D kódy alebo spoľahlivé ako objektový snímač pre kontrolu kvality a snímanie polohy.

Ďalšie informácie o SBOx

Ochranné mechy DADB

Ochranné mechy DADB

Chránia pohon pri vysokej koncentrácii prachu. Dostupné pre mnohé z našich štandardných valcov podľa ISO 6432 a ISO 15552.

Ďalšie informácie o DADB