Špeciálne chemikálie

Skladovanie surovín a pomocného materiálu a ich doprava do procesu

Váš zámer:

Kontrola a bezpečné riadenie plnenia a dopravy médií do procesu

Naše riešenie:

Spoľahlivá automatizácia uzatváracích a riadiacich ventilov podľa vašich špecifikácií

Produkty na prácu so špeciálnymi chemikáliami

Produkty pre procesy v súvislosti so zásobníkmi, reaktorom a stáčaním Certifikáty
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Modulárny elektrický terminál CPX s modulárnym ventilovým terminálom MPA

  • Maximálna integrácia funkcií
  • Veľa možností elektrického zapojenia
  • Profibus DP, multipólový prípoj, Festo I-Port, zbernica
  • Veľa možností diagnostiky

Terminál CPX a ventilový terminál MPA v katalógu

ATEX LogoSIL Logo

Všetky certifikáty a schválenia pre CPX

Všetky certifikáty a schválenia pre MPA

Magnetventile VOFC und VOFD

Špičkové 3-cestné alebo 5-cestné elektromagnetické ventily VOFC/VOFD

  • Na použitie v bezpečnostných obvodoch do úrovne SIL 3 s prírubou podľa NAMUR alebo so závitovým prípojom
  • Vhodné do nepriaznivého vonkajšieho prostredia
  • Vysoká odolnosť voči korózii vďaka povrchovej úprave Ematal
  • Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele
  • Nízke teploty do -50 °C
  • Elektromagnety s ochranou Ex ia, Ex em, Ex d s káblovou koncovkou pre Ex zone 1/21

Elektromagnetické ventily VOFC a VOFD v katalógu

ATEX LogoSIL Logo

Všetky certifikáty a schválenia pre VOFC

Všetky certifikáty a schválenia pre VOFD

Schwenkantrieb DFPB

Jednočinný a dvojčinný kyvný pohon DFPD

  • Na princípe hriadeľa a pastorka pre konštantný priebeh krútiaceho momentu
  • Možnosť úpravy oboch koncových polôh
  • Uhol otáčania do 180°
  • Pripojovací obrazec podľa NAMUR VDI/VDE 3845
  • Vhodné pre zónu ATEX 1/21

Kyvný pohon DFPD v katalógu

ATEX LogoSIL Logo

Všetky certifikáty a schválenia pre DFPD

Schaltschrank

Ovládacie skrine na špecifické účely

  • Kompletne zmontované a otestované podľa požiadaviek zákazníka
  • Ovládacie skrine pre zónu 1/21 alebo 2/22
  • vyhotovenie IP65

Ovládacie skrine v katalógu

ATEX Logo