Spotrebná chémia

Skladovanie surovín a pomocného materiálu a ich doprava do procesu

Váš zámer:

Kontrola a bezpečné riadenie plnenia a dopravy médií do procesu

Naše riešenie:

Spoľahlivá automatizácia uzatváracích a riadiacich ventilov podľa vašich špecifikácií

Produkty na prácu so spotrebnými chemikáliami

Produkty pre zásobníky, miešačku, rozprašovaciu sušičku a prívod médií
Certifikáty
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Modulárny elektrický terminál s modulárnym ventilovým terminálom MPA

  • Maximálna integrácia funkcií
  • Veľa možností elektrického zapojenia
  • Profibus DP, multipólový prípoj, Festo I-Port, zbernica
  • Veľa možností diagnostiky

Terminál CPX a ventilový terminál MPA v katalógu

ATEX LogoSIL Logo

Všetky certifikáty a schválenia pre CPX

Všetky certifikáty a schválenia pre MPA

Magnetventil VSNC

Elektromagnetický ventil VSNC podľa NAMUR

  • Výmenné tesnenie na prestavbu z funkcie 3/2 na 5/2
  • Prevedenie 5/2 s dvoma cievkami a 5/3
  • Univerzálne elektromagnetické systémy s ochranou proti explózii: Ex ia s konektorom, Ex m s káblom pre zónu 1/21, Ex nA s konektorom pre zónu Ex 2/22
  • NEMA 7 a NEMA 9 pre Class 1 Div. 1

Elektromagnetický ventil VSNC v katalógu

ATEX Logo

Všetky certifikáty a schválenia pre VSNC

Schaltschrank

Ovládacie skrine na špecifické účely

  • Kompletne zmontované a otestované podľa požiadaviek zákazníka
  • Ovládacie skrine pre zónu 1/21 alebo 2/22
  • vyhotovenie IP65

Ovládacie skrine v katalógu

ATEX Logo

Schwenkantrieb DFPB

Jednočinný a dvojčinný kyvný pohon DFPD

  • Na princípe hriadeľa a pastorka pre konštantný priebeh krútiaceho momentu
  • Možnosť úpravy oboch koncových polôh
  • Uhol otáčania do 180°
  • Pripojovací obrazec podľa NAMUR VDI/VDE 3845
  • Vhodné pre zónu ATEX 1/21

 

Kyvný pohon DFPD v katalógu

ATEX LogoSIL Logo

Všetky certifikáty a schválenia pre DFPD

Linearantrieb DFPI

Lineárny pohon s riadením v uzavretej regulačnej slučke DFPI s integrovaným meracím systémom

  • Vyhotovenie podľa ISO 15552
  • Možnosť kyvných pohybov vďaka optimalizovanému vedeniu piestnej tyče
  • Množstvo príslušenstva
  • Vhodné pre zónu ATEX 2/22

Lineárny pohon DFPI v katalógu

ATEX Logo

Všetky certifikáty a schválenia pre DFPI